Menu Search

Tapas para Bridas 698.5 mm 42.9 mm PE Amarillo

Flange Cover suits all types of flange faces. It provides complete all-round flange protection to internally-coated flanges. The Flange Cover also protects bolt holes.
Referencia de Essentra:

10231722

Número de pieza del fabricante:

31881

30 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 4 107,0821 €
5 + 101,719 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

107,08 €

1 x 107,0821 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d 698.5 mm
h 42.9 mm
 Tamaño nominal de la tubería 20"
Índice de presión de clase 150
Referencia ANSI
Color Amarillo
Material PE
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros