Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
4,2524 € - 4,4745 € 71 En stock
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
2,7926 € - 2,9407 € Solicite el plazo de entrega aquí
149.3 mm
1"
28.4 mm
1500
8,5471 € - 10,9801 € 1460 En stock
320.0 mm
DN 200
17.0 mm
6
2,7397 € - 2,8878 € 541 En stock
124.0 mm
1"
17.5 mm
400
18,2578 € - 19,2204 € Solicite el plazo de entrega aquí
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
107,1456 € - 112,7837 € Solicite el plazo de entrega aquí
749.0 mm
DN 500
46.0 mm
40
34,0826 € - 35,8809 € Solicite el plazo de entrega aquí
165.0 mm
DN 50
15.0 mm
16
2,9513 € - 3,11 € 785 En stock
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
3,0571 € - 3,2157 € 92 En stock
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
65,3621 € - 68,80 € 30 En stock
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
101,719 € - 107,0821 € 30 En stock
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
69,3818 € - 73,0418 € 11 En stock
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
110,118 € - 115,9148 € Solicite el plazo de entrega aquí
774.7 mm
20"
63.5 mm
300
78,9973 € - 83,1439 € Solicite el plazo de entrega aquí
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
241,4769 € - 254,1917 € Solicite el plazo de entrega aquí
1041.4 mm
24"
139.7 mm
900
102,121 € - 107,4947 € 14 En stock
787.4 mm
18"
101.6 mm
900
66,7161 € - 70,2174 € 18 En stock
603.3 mm
14"
69.9 mm
600
33,1306 € - 34,876 € 39 En stock
479.0 mm
8"
93.0 mm
1500
18,6915 € - 19,6753 € Solicite el plazo de entrega aquí
95.0 mm
DN 15
12.0 mm
16
56,9525 € - 59,9461 € 37 En stock
445.0 mm
DN 300
30.0 mm
  • de 8
Tapas para Bridas 190.5 mm 28.4 mm PE Amarillo

10231760

Rango de precios
4,4745 € - 4,2524 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 149.3 mm 28.4 mm PE Amarillo

10231777

Rango de precios
2,9407 € - 2,7926 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    149.3 mm
  • h
    28.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 320.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231852

Rango de precios
10,9801 € - 8,5471 €

Niveles de existencias
1460 En stock
Atributos
  • d
    320.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 124.0 mm 17.5 mm PE Amarillo

10231890

Rango de precios
2,8878 € - 2,7397 €

Niveles de existencias
541 En stock
Atributos
  • d
    124.0 mm
  • h
    17.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 330.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10231869

Rango de precios
19,2204 € - 18,2578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 175
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 749.0 mm 46.0 mm PE Amarillo

10231906

Rango de precios
112,7837 € - 107,1456 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    749.0 mm
  • h
    46.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 500
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10232699

Rango de precios
35,8809 € - 34,0826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    165.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 155.4 mm 20.6 mm PE Amarillo

10231746

Rango de precios
3,11 € - 2,9513 €

Niveles de existencias
785 En stock
Atributos
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 177.8 mm 31.7 mm PE Amarillo

10231784

Rango de precios
3,2157 € - 3,0571 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 596.9 mm 36.6 mm PE Amarillo

10231685

Rango de precios
68,80 € - 65,3621 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 698.5 mm 42.9 mm PE Amarillo

10231722

Rango de precios
107,0821 € - 101,719 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 647.7 mm 57.1 mm PE Amarillo

10231692

Rango de precios
73,0418 € - 69,3818 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 774.7 mm 63.5 mm PE Amarillo

10231739

Rango de precios
115,9148 € - 110,118 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    774.7 mm
  • h
    63.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 285.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10231845

Rango de precios
83,1439 € - 78,9973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 1041.4 mm 139.7 mm PE Amarillo

10239117

Rango de precios
254,1917 € - 241,4769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    1041.4 mm
  • h
    139.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 787.4 mm 101.6 mm PE Amarillo

10239070

Rango de precios
107,4947 € - 102,121 €

Niveles de existencias
14 En stock
Atributos
  • d
    787.4 mm
  • h
    101.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 603.3 mm 69.9 mm PE Amarillo

10239032

Rango de precios
70,2174 € - 66,7161 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    603.3 mm
  • h
    69.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 479.0 mm 93.0 mm PE Amarillo

10239445

Rango de precios
34,876 € - 33,1306 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • d
    479.0 mm
  • h
    93.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 95.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10239155

Rango de precios
19,6753 € - 18,6915 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    95.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 15
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 445.0 mm 30.0 mm PE Amarillo

10239407

Rango de precios
59,9461 € - 56,9525 €

Niveles de existencias
37 En stock
Atributos
  • d
    445.0 mm
  • h
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo