Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
2,5282 € - 2,6657 € 4 En stock
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
39,0755 € - 41,1277 € Solicite el plazo de entrega aquí
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,9188 € - 6,4526 € 46 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,7947 € - 6,1754 € 930 En stock
152.4 mm
2"
19.1 mm
150
40,3555 € - 42,4816 € 1 En stock
250.0 mm
DN 125
25.0 mm
2,8984 € - 3,0359 € 19 En stock
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
21,262 € - 22,3727 € 57 En stock
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
3,3533 € - 3,5225 € 347 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
9,4886 € - 9,9857 € 145 En stock
279.4 mm
6"
25.4 mm
150
1,3514 € - 2,9868 € 193 En stock
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
2,3907 € - 2,5176 € 48 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
400
37,8484 € - 39,8371 € 10 En stock
165.0 mm
DN 50
17.0 mm
40
6,6007 € - 6,9498 € 375 En stock
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
2,3589 € - 2,4753 € 4 En stock
88.9 mm
1/2"
11.2 mm
150
27,1646 € - 28,582 € 4729 En stock
140.0 mm
DN 32
14.0 mm
50,8595 € - 53,5358 € Solicite el plazo de entrega aquí
220.0 mm
DN 100
17.0 mm
16
22,2881 € - 23,4516 € Solicite el plazo de entrega aquí
115.0 mm
DN 25
16.0 mm
40
102,9038 € - 108,3197 € 10 En stock
715.0 mm
DN 500
30.0 mm
16
19,7493 € - 20,7965 € 31 En stock
105.0 mm
DN 20
14.0 mm
16
2,3076 € - 5,1007 € Solicite el plazo de entrega aquí
108.0 mm
1"
14.2 mm
150
  • de 8
Tapas para Bridas 117.3 mm 15.7 mm PE Amarillo

10231937

Rango de precios
2,6657 € - 2,5282 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 185.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10231975

Rango de precios
41,1277 € - 39,0755 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10073865

Rango de precios
6,4526 € - 2,9188 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 152.4 mm 19.1 mm PE Amarillo

10073858

Rango de precios
6,1754 € - 2,7947 €

Niveles de existencias
930 En stock
Atributos
  • d
    152.4 mm
  • h
    19.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 250.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10230329

Rango de precios
42,4816 € - 40,3555 €

Niveles de existencias
1 En stock
Atributos
  • d
    250.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 125
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 127.0 mm 17.5 mm PE Amarillo

10230794

Rango de precios
3,0359 € - 2,8984 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 115.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10231944

Rango de precios
22,3727 € - 21,262 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10230756

Rango de precios
3,5225 € - 3,3533 €

Niveles de existencias
347 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 279.4 mm 25.4 mm PE Amarillo

10230718

Rango de precios
9,9857 € - 9,4886 €

Niveles de existencias
145 En stock
Atributos
  • d
    279.4 mm
  • h
    25.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 100.2 mm 12.2 mm PE Amarillo

10073810

Rango de precios
2,9868 € - 1,3514 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 95.2 mm 14.2 mm PE Amarillo

10231920

Rango de precios
2,5176 € - 2,3907 €

Niveles de existencias
48 En stock
Atributos
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 165.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231968

Rango de precios
39,8371 € - 37,8484 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    165.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 228.6 mm 23.9 mm PE Amarillo

10230725

Rango de precios
6,9498 € - 6,6007 €

Niveles de existencias
375 En stock
Atributos
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 88.9 mm 11.2 mm PE Amarillo

10231555

Rango de precios
2,4753 € - 2,3589 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    88.9 mm
  • h
    11.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 140.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10231951

Rango de precios
28,582 € - 27,1646 €

Niveles de existencias
4729 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 32
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 220.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231999

Rango de precios
53,5358 € - 50,8595 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    220.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 100
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 115.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232620

Rango de precios
23,4516 € - 22,2881 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    115.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 715.0 mm 30.0 mm PE Amarillo

10232798

Rango de precios
108,3197 € - 102,9038 €

Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • d
    715.0 mm
  • h
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 500
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 105.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10232002

Rango de precios
20,7965 € - 19,7493 €

Niveles de existencias
31 En stock
Atributos
  • d
    105.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 108.0 mm 14.2 mm PE Amarillo

10073827

Rango de precios
5,1007 € - 2,3076 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    108.0 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI