Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | d | Tamaño nominal de la tubería | h | Índice de presión de clase | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,6861 € - 4,9294 € | 90 En stock |
8.248 in
209.5 mm
|
3"
|
1.118 in
28.4 mm
|
300
|
||
| 23,7478 € - 24,9961 € | 73 En stock |
15 in
381.0 mm
|
8"
|
1.618 in
41.1 mm
|
300
|
||
| 33,2047 € - 34,95 € | 470 En stock |
17.5 in
444.5 mm
|
10"
|
1.878 in
47.7 mm
|
300
|
||
| 65,3621 € - 68,80 € | 30 En stock |
23.5 in
596.9 mm
|
16"
|
1.441 in
36.6 mm
|
150
|
||
| 2,4859 € - 2,6234 € | 488 En stock |
3.882 in
98.6 mm
|
3/4"
|
0.5 in
12.7 mm
|
150
|
||
| 9,8588 € - 10,3665 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.5 in
317.5 mm
|
6"
|
1.437 in
36.5 mm
|
300
|
||
| 62,5695 € - 65,8593 € | 11 En stock |
23 in
584.2 mm
|
14"
|
2.118 in
53.8 mm
|
300
|
||
| 10,3031 € - 12,4716 € | 511 En stock |
13.5 in
342.9 mm
|
8"
|
1.118 in
28.4 mm
|
150
|
||
| 23,0708 € - 29,9149 € | 341 En stock |
19.094 in
485.0 mm
|
12"
|
1.181 in
30.0 mm
|
25
|
||
| 69,3818 € - 73,0418 € | 13 En stock |
25.5 in
647.7 mm
|
16"
|
2.248 in
57.1 mm
|
300
|
||
| 32,1045 € - 33,7865 € | 7 En stock |
17.52 in
445.0 mm
|
DN 300
|
0.866 in
22.0 mm
|
10
|
||
| 33,0777 € - 34,8125 € | 213 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
DN 40
|
0.512 in
13.0 mm
|
16
|
||
| 67,118 € - 70,6617 € | 39 En stock |
25 in
635.0 mm
|
18"
|
1.559 in
39.6 mm
|
150
|
||
| 4,2524 € - 4,4745 € | 71 En stock |
7.5 in
190.5 mm
|
2 1/2"
|
1.118 in
28.4 mm
|
600
|
||
| 2,9513 € - 3,11 € | 785 En stock |
6.118 in
155.4 mm
|
1 1/2"
|
0.811 in
20.6 mm
|
300
|
||
| 3,0571 € - 3,2157 € | 92 En stock |
7 in
177.8 mm
|
1 1/2"
|
1.248 in
31.7 mm
|
1500
|
||
| 57,9468 € - 60,9933 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
20.5 in
520.7 mm
|
12"
|
2 in
50.8 mm
|
300
|
||
| 101,719 € - 107,0821 € | 30 En stock |
27.5 in
698.5 mm
|
20"
|
1.689 in
42.9 mm
|
150
|
||
| 78,9973 € - 83,1439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
11.22 in
285.0 mm
|
DN 150
|
0.748 in
19.0 mm
|
16
|
||
| 18,2578 € - 19,2204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
12.992 in
330.0 mm
|
DN 175
|
0.984 in
25.0 mm
|
25
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar