Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
4,6861 € - 4,9294 € 90 En stock
209.5 mm
3"
28.4 mm
300
23,7478 € - 24,9961 € 73 En stock
381.0 mm
8"
41.1 mm
300
33,2047 € - 34,95 € 470 En stock
444.5 mm
10"
47.7 mm
300
65,3621 € - 68,80 € 30 En stock
596.9 mm
16"
36.6 mm
150
2,4859 € - 2,6234 € 488 En stock
98.6 mm
3/4"
12.7 mm
150
9,8588 € - 10,3665 € Solicite el plazo de entrega aquí
317.5 mm
6"
36.5 mm
300
62,5695 € - 65,8593 € 11 En stock
584.2 mm
14"
53.8 mm
300
10,3031 € - 12,4716 € 511 En stock
342.9 mm
8"
28.4 mm
150
23,0708 € - 29,9149 € 341 En stock
485.0 mm
12"
30.0 mm
25
69,3818 € - 73,0418 € 13 En stock
647.7 mm
16"
57.1 mm
300
32,1045 € - 33,7865 € Solicite el plazo de entrega aquí
445.0 mm
DN 300
22.0 mm
10
33,0777 € - 34,8125 € 213 En stock
150.0 mm
DN 40
13.0 mm
16
67,118 € - 70,6617 € 39 En stock
635.0 mm
18"
39.6 mm
150
4,2524 € - 4,4745 € 71 En stock
190.5 mm
2 1/2"
28.4 mm
600
2,9513 € - 3,11 € 785 En stock
155.4 mm
1 1/2"
20.6 mm
300
3,0571 € - 3,2157 € 92 En stock
177.8 mm
1 1/2"
31.7 mm
1500
57,9468 € - 60,9933 € Solicite el plazo de entrega aquí
520.7 mm
12"
50.8 mm
300
101,719 € - 107,0821 € 30 En stock
698.5 mm
20"
42.9 mm
150
78,9973 € - 83,1439 € Solicite el plazo de entrega aquí
285.0 mm
DN 150
19.0 mm
16
18,2578 € - 19,2204 € Solicite el plazo de entrega aquí
330.0 mm
DN 175
25.0 mm
25
  • de 8
Tapas para Bridas 209.5 mm 28.4 mm PE Amarillo

10231586

Rango de precios
4,9294 € - 4,6861 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d
    209.5 mm
  • h
    28.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 381.0 mm 41.1 mm PE Amarillo

10231623

Rango de precios
24,9961 € - 23,7478 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • d
    381.0 mm
  • h
    41.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 444.5 mm 47.7 mm PE Amarillo

10231647

Rango de precios
34,95 € - 33,2047 €

Niveles de existencias
470 En stock
Atributos
  • d
    444.5 mm
  • h
    47.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    10"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 596.9 mm 36.6 mm PE Amarillo

10231685

Rango de precios
68,80 € - 65,3621 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    596.9 mm
  • h
    36.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 98.6 mm 12.7 mm PE Amarillo

10231562

Rango de precios
2,6234 € - 2,4859 €

Niveles de existencias
488 En stock
Atributos
  • d
    98.6 mm
  • h
    12.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 317.5 mm 36.5 mm PE Amarillo

10231609

Rango de precios
10,3665 € - 9,8588 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    317.5 mm
  • h
    36.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 584.2 mm 53.8 mm PE Amarillo

10231579

Rango de precios
65,8593 € - 62,5695 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    584.2 mm
  • h
    53.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    14"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 342.9 mm 28.4 mm PE Amarillo

10231616

Rango de precios
12,4716 € - 10,3031 €

Niveles de existencias
511 En stock
Atributos
  • d
    342.9 mm
  • h
    28.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    8"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 485.0 mm 30.0 mm PE Amarillo

10231654

Rango de precios
29,9149 € - 23,0708 €

Niveles de existencias
341 En stock
Atributos
  • d
    485.0 mm
  • h
    30.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 647.7 mm 57.1 mm PE Amarillo

10231692

Rango de precios
73,0418 € - 69,3818 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d
    647.7 mm
  • h
    57.1 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    16"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 445.0 mm 22.0 mm PE Amarillo

10231883

Rango de precios
33,7865 € - 32,1045 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    445.0 mm
  • h
    22.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 300
  • Índice de presión de clase
    10
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 150.0 mm 13.0 mm PE Amarillo

10232675

Rango de precios
34,8125 € - 33,0777 €

Niveles de existencias
213 En stock
Atributos
  • d
    150.0 mm
  • h
    13.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 635.0 mm 39.6 mm PE Amarillo

10231708

Rango de precios
70,6617 € - 67,118 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • d
    635.0 mm
  • h
    39.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    18"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 190.5 mm 28.4 mm PE Amarillo

10231760

Rango de precios
4,4745 € - 4,2524 €

Niveles de existencias
71 En stock
Atributos
  • d
    190.5 mm
  • h
    28.4 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2 1/2"
  • Índice de presión de clase
    600
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 155.4 mm 20.6 mm PE Amarillo

10231746

Rango de precios
3,11 € - 2,9513 €

Niveles de existencias
785 En stock
Atributos
  • d
    155.4 mm
  • h
    20.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 177.8 mm 31.7 mm PE Amarillo

10231784

Rango de precios
3,2157 € - 3,0571 €

Niveles de existencias
92 En stock
Atributos
  • d
    177.8 mm
  • h
    31.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    1500
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 520.7 mm 50.8 mm PE Amarillo

10231661

Rango de precios
60,9933 € - 57,9468 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    520.7 mm
  • h
    50.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    12"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 698.5 mm 42.9 mm PE Amarillo

10231722

Rango de precios
107,0821 € - 101,719 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    698.5 mm
  • h
    42.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    20"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 285.0 mm 19.0 mm PE Amarillo

10231845

Rango de precios
83,1439 € - 78,9973 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    285.0 mm
  • h
    19.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 150
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 330.0 mm 25.0 mm PE Amarillo

10231869

Rango de precios
19,2204 € - 18,2578 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    330.0 mm
  • h
    25.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 175
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN