Menu Search

Tapas de brida

En stock

Las cubiertas para bridas son ideales para salvaguardar las bridas con revestimiento interior y ofrecen una protección completa de las bridas. Compatible universalmente con una amplia gama de tipos de bridas, incluidas ANSI B 16,5, DIN 2631-2635 y BS 4504.Las tapas de brida son ideales para proteger las bridas con revestimiento interior y proporcionan una protección completa de las bridas.Adecuadas para todo tipo de caras de brida y orificios de pernos.Flexibles, duraderos y fáciles de ajustar. Material: PE Color: Amarillo Código De La Serie: SR1353

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
151 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d  Tamaño nominal de la tubería h Índice de presión de clase Compra
1,3514 € - 2,9868 € 193 En stock
100.2 mm
DN 25
12.2 mm
6
6,6007 € - 6,9498 € 245 En stock
228.6 mm
4"
23.9 mm
150
4,464 € - 4,6967 € 18 En stock
190.5 mm
3"
23.9 mm
150
39,0755 € - 41,1277 € 85 En stock
185.0 mm
DN 65
15.0 mm
16
2,5158 € - 5,5616 € 1197 En stock
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,2658 € - 5,0085 € 18 En stock
150.5 mm
DN 40
15.0 mm
20,0984 € - 21,1562 € 11 En stock
105.0 mm
DN 20
16.0 mm
40
10,6521 € - 11,2234 € 19 En stock
381.0 mm
6"
55.6 mm
900
16,1277 € - 16,9791 € 52 En stock
340.0 mm
DN 200
32.0 mm
44,4492 € - 46,7869 € 85 En stock
200.0 mm
DN 80
17.0 mm
16
2,0711 € - 4,5784 € 750 En stock
95.2 mm
1/2"
14.2 mm
40
24,4566 € - 25,7365 € 5 En stock
130.0 mm
DN 40
11.0 mm
6
104,8607 € - 110,3825 € Solicite el plazo de entrega aquí
730.0 mm
DN 500
40.0 mm
25
26,678 € - 28,0743 € 659 En stock
140.0 mm
DN 50
11.0 mm
6
21,262 € - 22,3727 € 57 En stock
115.0 mm
DN 25
14.0 mm
16
1,2745 € - 2,8175 € 300 En stock
90.0 mm
DN 20
12.0 mm
6
123,5734 € - 130,0789 € 9 En stock
914.4 mm
24"
69.8 mm
300
3,3533 € - 3,5225 € 347 En stock
165.5 mm
2"
22.5 mm
300
2,8984 € - 3,0359 € 19 En stock
127.0 mm
1 1/2"
17.5 mm
150
2,5282 € - 2,6657 € 4 En stock
117.3 mm
3/4"
15.7 mm
400
  • de 8
Tapas para Bridas 100.2 mm 12.2 mm PE Amarillo

10073810

Rango de precios
2,9868 € - 1,3514 €

Niveles de existencias
193 En stock
Atributos
  • d
    100.2 mm
  • h
    12.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 228.6 mm 23.9 mm PE Amarillo

10230725

Rango de precios
6,9498 € - 6,6007 €

Niveles de existencias
245 En stock
Atributos
  • d
    228.6 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    4"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 190.5 mm 23.9 mm PE Amarillo

10230732

Rango de precios
4,6967 € - 4,464 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    190.5 mm
  • h
    23.9 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 185.0 mm 15.0 mm PE Amarillo

10231975

Rango de precios
41,1277 € - 39,0755 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • d
    185.0 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 65
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 127.0 mm 17.5 mm PE Amarillo

10073834

Rango de precios
5,5616 € - 2,5158 €

Niveles de existencias
1197 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 150.5 mm 15.0 mm PE Amarillo

10073841

Rango de precios
5,0085 € - 2,2658 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • d
    150.5 mm
  • h
    15.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 105.0 mm 16.0 mm PE Amarillo

10232613

Rango de precios
21,1562 € - 20,0984 €

Niveles de existencias
11 En stock
Atributos
  • d
    105.0 mm
  • h
    16.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 381.0 mm 55.6 mm PE Amarillo

10230275

Rango de precios
11,2234 € - 10,6521 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • d
    381.0 mm
  • h
    55.6 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    6"
  • Índice de presión de clase
    900
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 340.0 mm 32.0 mm PE Amarillo

10230312

Rango de precios
16,9791 € - 16,1277 €

Niveles de existencias
52 En stock
Atributos
  • d
    340.0 mm
  • h
    32.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 200
  • Referencia
    DIN
  • Color
    Amarillo
Tapas para Bridas 200.0 mm 17.0 mm PE Amarillo

10231982

Rango de precios
46,7869 € - 44,4492 €

Niveles de existencias
85 En stock
Atributos
  • d
    200.0 mm
  • h
    17.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 80
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 95.2 mm 14.2 mm PE Amarillo

10073803

Rango de precios
4,5784 € - 2,0711 €

Niveles de existencias
750 En stock
Atributos
  • d
    95.2 mm
  • h
    14.2 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1/2"
  • Índice de presión de clase
    40
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 130.0 mm 11.0 mm PE Amarillo

10232644

Rango de precios
25,7365 € - 24,4566 €

Niveles de existencias
5 En stock
Atributos
  • d
    130.0 mm
  • h
    11.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 40
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 730.0 mm 40.0 mm PE Amarillo

10232804

Rango de precios
110,3825 € - 104,8607 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    730.0 mm
  • h
    40.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 500
  • Índice de presión de clase
    25
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 140.0 mm 11.0 mm PE Amarillo

10232651

Rango de precios
28,0743 € - 26,678 €

Niveles de existencias
659 En stock
Atributos
  • d
    140.0 mm
  • h
    11.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 50
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 115.0 mm 14.0 mm PE Amarillo

10231944

Rango de precios
22,3727 € - 21,262 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • d
    115.0 mm
  • h
    14.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 25
  • Índice de presión de clase
    16
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 90.0 mm 12.0 mm PE Amarillo

10073797

Rango de precios
2,8175 € - 1,2745 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    12.0 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    DN 20
  • Índice de presión de clase
    6
  • Referencia
    DIN
Tapas para Bridas 914.4 mm 69.8 mm PE Amarillo

10232606

Rango de precios
130,0789 € - 123,5734 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d
    914.4 mm
  • h
    69.8 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    24"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 165.5 mm 22.5 mm PE Amarillo

10230756

Rango de precios
3,5225 € - 3,3533 €

Niveles de existencias
347 En stock
Atributos
  • d
    165.5 mm
  • h
    22.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    2"
  • Índice de presión de clase
    300
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 127.0 mm 17.5 mm PE Amarillo

10230794

Rango de precios
3,0359 € - 2,8984 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • d
    127.0 mm
  • h
    17.5 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    1 1/2"
  • Índice de presión de clase
    150
  • Referencia
    ANSI
Tapas para Bridas 117.3 mm 15.7 mm PE Amarillo

10231937

Rango de precios
2,6657 € - 2,5282 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • d
    117.3 mm
  • h
    15.7 mm
  •  Tamaño nominal de la tubería
    3/4"
  • Índice de presión de clase
    400
  • Referencia
    ANSI