Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Color | H | Material | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7889 € - 0,8309 € | 1674 En stock |
Negro
|
1.22 in
31.0 mm
|
PVC
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
2
|
||
| 0,6931 € - 0,7298 € | 1970 En stock |
Blanco
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8395 € - 0,8836 € | 829 En stock |
Negro
|
1.496 in
38.0 mm
|
PVC
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,5489 € - 0,579 € | 2209 En stock |
Negro
|
0.858 in
21.8 mm
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,5273 € - 0,5533 € | 741 En stock |
Blanco
|
0.858 in
21.8 mm
|
PEBD
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8827 € - 0,9298 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Blanco
|
1.012 in
25.7 mm
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,9902 € - 1,0429 € | 200 En stock |
Negro
|
1.575 in
40.0 mm
|
PVC
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.299 in
33.0 mm
|
2
|
||
| 0,6975 € - 0,7339 € | 989 En stock |
Negro
|
1 in
25.4 mm
|
PEBD
|
1.102 in
28.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,8029 € - 0,8449 € | 900 En stock |
Negro
|
1.417 in
36.0 mm
|
PVC
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.142 in
29.0 mm
|
2
|
||
| 0,6566 € - 0,691 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
1.102 in
28.0 mm
|
PVC
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 0,5813 € - 0,6114 € | 279 En stock |
Negro
|
0.906 in
23.0 mm
|
PEBD
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,6027 € - 0,635 € | 1300 En stock |
Blanco
|
0.823 in
20.9 mm
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4385 € - 0,4614 € | 402 En stock |
Negro
|
0.823 in
20.9 mm
|
PEBD
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,7836 € - 0,8244 € | 1193 En stock |
Negro
|
1.012 in
25.7 mm
|
PEBD
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1461 € - 0,3231 € | 4500 En stock |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
1 in
25.4 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
1
|
||
| 0,2977 € - 0,6581 € | 24 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
1.248 in
31.7 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
1
|
||
| 0,1204 € - 0,2662 € | 1000 En stock |
Negro
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,1204 € - 0,2662 € | 6000 En stock |
Blanco
|
|
LDPE - PIR
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
1
|
||
| 0,2016 € - 0,2122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
| 0,3197 € - 0,3357 € | 9 En stock |
Negro
|
0.709 in
18.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
4
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar