Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,093 € - 0,2055 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,0579 € - 0,128 € 10000 En stock
Negro
LDPE - PIR
12.7 mm
13.0 mm
1
0,1921 € - 0,4248 € 90 En stock
Negro
LDPE - PIR
28.6 mm
25.0 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 6000 En stock
Blanco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,4966 € - 1,0981 € 700 En stock
Negro
LDPE - PIR
38.1 mm
34.9 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 1000 En stock
Negro
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,2977 € - 0,6581 € 24 En stock
Negro
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,1461 € - 0,3231 € 3450 En stock
Negro
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,6049 € - 1,3376 € 190 En stock
Negro
PEBD
50.8 mm
35.5 mm
1
0,383 € - 0,8467 € 6000 En stock
Negro
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,1719 € - 0,3799 € 28 En stock
Negro
PEBD
30.0 mm
0,0794 € - 0,1756 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,2245 € - 0,4968 € 13 En stock
Blanco
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,1664 € - 0,368 € 3800 En stock
Blanco
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,3736 € - 0,8258 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,1331 € - 0,2943 € 2000 En stock
Negro
23.0 mm
PEBD
24.0 mm
17.0 mm
1
0,0745 € - 0,1648 € 4500 En stock
Blanco
LDPE - PIR
15.8 mm
13.3 mm
1
0,1488 € - 0,329 € 600 En stock
Blanco
22.0 mm
PEBD
22.0 mm
18.0 mm
1
1,1233 € - 2,4836 € 165 En stock
Negro
LDPE - PIR
76.2 mm
38.0 mm
1
0,5224 € - 1,1548 € 5573 En stock
Negro
LDPE - PIR
44.4 mm
27.0 mm
1
  • de 4
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Blanco

10070017

Rango de precios
0,2055 € - 0,093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 12.7 mm LDPE - PIR Negro

10071144

Rango de precios
0,128 € - 0,0579 €

Niveles de existencias
10000 En stock
Atributos
  • d
    12.7 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 28.6 mm LDPE - PIR Negro

10082942

Rango de precios
0,4248 € - 0,1921 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • d
    28.6 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 22.2 mm LDPE - PIR Blanco

10069998

Rango de precios
0,2662 € - 0,1204 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 38.1 mm LDPE - PIR Negro

10092705

Rango de precios
1,0981 € - 0,4966 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • d
    38.1 mm
  • h
    34.9 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 22.2 mm LDPE - PIR Negro

10070000

Rango de precios
0,2662 € - 0,1204 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 31.7 mm LDPE - PIR Negro

10078716

Rango de precios
0,6581 € - 0,2977 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 25.4 mm LDPE - PIR Negro

10070062

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
3450 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 50.8 mm PEBD Negro

10093108

Rango de precios
1,3376 € - 0,6049 €

Niveles de existencias
190 En stock
Atributos
  • d
    50.8 mm
  • h
    35.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondo de alta resistencia 40.0 mm 20.0 mm PVC Negro

10257234

Rango de precios
0,8467 € - 0,383 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 30.0 mm PEBD Negro

10257302

Rango de precios
0,3799 € - 0,1719 €

Niveles de existencias
28 En stock
Atributos
  • d
    30.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10070024

Rango de precios
0,1756 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 26.9 mm LDPE - PIR Blanco

10071267

Rango de precios
0,4968 € - 0,2245 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Blanco

10246900

Rango de precios
0,368 € - 0,1664 €

Niveles de existencias
3800 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Tapafinales redondos 31.8 mm LDPE - PIR Blanco

10084601

Rango de precios
0,8258 € - 0,3736 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 24.0 mm PEBD Negro

10246863

Rango de precios
0,2943 € - 0,1331 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • d
    24.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 15.8 mm LDPE - PIR Blanco

10104606

Rango de precios
0,1648 € - 0,0745 €

Niveles de existencias
4500 En stock
Atributos
  • d
    15.8 mm
  • h
    13.3 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 22.0 mm PEBD Blanco

10246894

Rango de precios
0,329 € - 0,1488 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • H
    22.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
Tapafinales redondos 76.2 mm LDPE - PIR Negro

10092835

Rango de precios
2,4836 € - 1,1233 €

Niveles de existencias
165 En stock
Atributos
  • d
    76.2 mm
  • h
    38.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 44.4 mm LDPE - PIR Negro

10092682

Rango de precios
1,1548 € - 0,5224 €

Niveles de existencias
5573 En stock
Atributos
  • d
    44.4 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1