Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Estándar

En stock

Los casquillos de pie redondo estándar protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otras aplicaciones ligeras o pesadas. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PEBD, PVC, LDPE - PIR Color: Blanco, Negro Código De La Serie: SR1510, SR1516, SRF0070, SRF0082

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
74 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color H Material d h Tipo Compra
0,4046 € - 0,8945 € 1000 En stock
Negro
LDPE - PIR
34.9 mm
18.0 mm
1
0,1204 € - 0,2662 € 6093 En stock
Blanco
LDPE - PIR
22.2 mm
17.5 mm
1
0,1461 € - 0,3231 € 4626 En stock
Blanco
LDPE - PIR
25.4 mm
22.0 mm
1
0,2977 € - 0,6581 € 24 En stock
Negro
LDPE - PIR
31.7 mm
27.0 mm
1
0,383 € - 0,8467 € 3000 En stock
Negro
40.0 mm
PVC
20.0 mm
33.0 mm
0,0928 € - 0,2052 € 30 En stock
Negro
PEBD
20.0 mm
0,0794 € - 0,1756 € 53 En stock
Negro
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,2245 € - 0,4968 € 13 En stock
Blanco
LDPE - PIR
26.9 mm
26.8 mm
1
0,3736 € - 0,8258 € 54 En stock
Blanco
LDPE - PIR
31.8 mm
27.0 mm
1
0,093 € - 0,2055 € Solicite el plazo de entrega aquí
Blanco
LDPE - PIR
19.0 mm
14.4 mm
1
0,1989 € - 0,2095 € 50002 En stock
Negro
11.0 mm
LDPE - PIR
4.0 mm
9.0 mm
4
0,2016 € - 0,2122 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
10.0 mm
14.5 mm
4
0,2016 € - 0,2122 € 2392 En stock
Negro
10.0 mm
LDPE - PIR
3.0 mm
8.0 mm
4
0,1989 € - 0,2095 € 2367 En stock
Negro
13.0 mm
LDPE - PIR
8.0 mm
10.0 mm
4
0,1989 € - 0,2095 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
13.0 mm
LDPE - PIR
5.0 mm
10.7 mm
4
0,3197 € - 0,3357 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
16.0 mm
14.5 mm
4
0,6587 € - 0,6931 € 3620 En stock
Negro
24.0 mm
LDPE - PIR
28.0 mm
20.0 mm
4
0,6437 € - 0,6781 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
24.0 mm
LDPE - PIR
25.0 mm
20.0 mm
4
0,3616 € - 0,3799 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
24.0 mm
LDPE - PIR
19.0 mm
21.0 mm
4
0,2572 € - 0,2701 € 9000 En stock
Negro
18.0 mm
LDPE - PIR
14.0 mm
14.5 mm
4
  • de 4
Tapafinales redondos 34.9 mm LDPE - PIR Negro

10092910

Rango de precios
0,8945 € - 0,4046 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • d
    34.9 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 22.2 mm LDPE - PIR Blanco

10069998

Rango de precios
0,2662 € - 0,1204 €

Niveles de existencias
6093 En stock
Atributos
  • d
    22.2 mm
  • h
    17.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 25.4 mm LDPE - PIR Blanco

10070055

Rango de precios
0,3231 € - 0,1461 €

Niveles de existencias
4626 En stock
Atributos
  • d
    25.4 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 31.7 mm LDPE - PIR Negro

10078716

Rango de precios
0,6581 € - 0,2977 €

Niveles de existencias
24 En stock
Atributos
  • d
    31.7 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondo de alta resistencia 40.0 mm 20.0 mm PVC Negro

10257234

Rango de precios
0,8467 € - 0,383 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • H
    40.0 mm
  • h
    33.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 20.0 mm PEBD Negro

10257289

Rango de precios
0,2052 € - 0,0928 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • d
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Código de material
    3926909790
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10070024

Rango de precios
0,1756 € - 0,0794 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 26.9 mm LDPE - PIR Blanco

10071267

Rango de precios
0,4968 € - 0,2245 €

Niveles de existencias
13 En stock
Atributos
  • d
    26.9 mm
  • h
    26.8 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 31.8 mm LDPE - PIR Blanco

10084601

Rango de precios
0,8258 € - 0,3736 €

Niveles de existencias
54 En stock
Atributos
  • d
    31.8 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Blanco

10070017

Rango de precios
0,2055 € - 0,093 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • h
    14.4 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    1
Tapafinales redondos 4.0 mm LDPE - PIR Negro

10116449

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
50002 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • H
    11.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 10.0 mm LDPE - PIR Negro

10116487

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 3.0 mm LDPE - PIR Negro

10116432

Rango de precios
0,2122 € - 0,2016 €

Niveles de existencias
2392 En stock
Atributos
  • d
    3.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 8.0 mm LDPE - PIR Negro

10116470

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
2367 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 5.0 mm LDPE - PIR Negro

10116456

Rango de precios
0,2095 € - 0,1989 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • H
    13.0 mm
  • h
    10.7 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 16.0 mm LDPE - PIR Negro

10116524

Rango de precios
0,3357 € - 0,3197 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    16.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 28.0 mm LDPE - PIR Negro

10116562

Rango de precios
0,6931 € - 0,6587 €

Niveles de existencias
3620 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 25.0 mm LDPE - PIR Negro

10116555

Rango de precios
0,6781 € - 0,6437 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    25.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 19.0 mm LDPE - PIR Negro

10116531

Rango de precios
0,3799 € - 0,3616 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    19.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro
Tapafinales redondos 14.0 mm LDPE - PIR Negro

10116517

Rango de precios
0,2701 € - 0,2572 €

Niveles de existencias
9000 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Material completo
    Polietileno de baja densidad
  • Color
    Negro