Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

En stock

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H d h Tipo Compra
0,0395 € - 0,0873 € 10115 En stock
6.3 mm
11.9 mm
1
0,1186 € - 0,2624 € 3550 En stock
7.9 mm
20.0 mm
1
0,2111 € - 0,222 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
9.0 mm
2
0,2667 € - 0,2807 € 5400 En stock
6.0 mm
11.0 mm
2
0,4033 € - 0,4245 € 5063 En stock
10.0 mm
14.0 mm
2
0,5016 € - 0,5296 € 1788 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,7168 € - 0,7535 € 503 En stock
18.0 mm
22.0 mm
2
1,5831 € - 1,6675 € 780 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2
0,8654 € - 0,9127 € 157 En stock
31.0 mm
25.0 mm
2
1,9763 € - 2,0793 € 63 En stock
39.0 mm
27.0 mm
2
2,5725 € - 2,706 € 374 En stock
46.0 mm
25.5 mm
2
3,3021 € - 3,4764 € 73 En stock
64.0 mm
27.5 mm
2
1,1474 € - 1,2075 € 349 En stock
36.0 mm
25.0 mm
2
2,3549 € - 2,4798 € 466 En stock
44.0 mm
26.0 mm
2
2,8695 € - 3,0203 € 209 En stock
60.0 mm
27.5 mm
2
0,8266 € - 0,8697 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
22.0 mm
2
1,8673 € - 1,9662 € 2556 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2
3,1003 € - 3,2609 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
32.0 mm
2
2,5616 € - 2,6913 € 81 En stock
32.0 mm
39.0 mm
2
2,4544 € - 2,5832 € 93 En stock
28.0 mm
32.0 mm
2
  • de 5
Tapafinal ahusado 6.3 mm PVC Negro

10104224

Rango de precios
0,0873 € - 0,0395 €

Niveles de existencias
10115 En stock
Atributos
  • d
    6.3 mm
  • h
    11.9 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 7.9 mm LDPE - PIR Negro

10105238

Rango de precios
0,2624 € - 0,1186 €

Niveles de existencias
3550 En stock
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    20.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 9.0 mm 4.0 mm PVC Negro

10403891

Rango de precios
0,222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 11.0 mm 6.0 mm PVC Negro

10403938

Rango de precios
0,2807 € - 0,2667 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 14.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10403969

Rango de precios
0,4245 € - 0,4033 €

Niveles de existencias
5063 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 18.0 mm 14.0 mm PVC Negro

10404003

Rango de precios
0,5296 € - 0,5016 €

Niveles de existencias
1788 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 22.0 mm 18.0 mm PVC Negro

10404041

Rango de precios
0,7535 € - 0,7168 €

Niveles de existencias
503 En stock
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 26.0 mm 22.0 mm PVC Negro

10404089

Rango de precios
1,6675 € - 1,5831 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 31.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10323564

Rango de precios
0,9127 € - 0,8654 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 39.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10323601

Rango de precios
2,0793 € - 1,9763 €

Niveles de existencias
63 En stock
Atributos
  • d
    39.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 46.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10323649

Rango de precios
2,706 € - 2,5725 €

Niveles de existencias
374 En stock
Atributos
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 64.0 mm 36.0 mm PVC Negro

10323687

Rango de precios
3,4764 € - 3,3021 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 36.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10323595

Rango de precios
1,2075 € - 1,1474 €

Niveles de existencias
349 En stock
Atributos
  • d
    36.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 44.0 mm 33.0 mm PVC Negro

10323632

Rango de precios
2,4798 € - 2,3549 €

Niveles de existencias
466 En stock
Atributos
  • d
    44.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 60.0 mm 38.0 mm PVC Negro

10323670

Rango de precios
3,0203 € - 2,8695 €

Niveles de existencias
209 En stock
Atributos
  • d
    60.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 22.0 mm 18.0 mm PVC Blanco

10404034

Rango de precios
0,8697 € - 0,8266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 26.0 mm 22.0 mm PVC Blanco

10404072

Rango de precios
1,9662 € - 1,8673 €

Niveles de existencias
2556 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 32.0 mm 28.0 mm PVC Blanco

10404119

Rango de precios
3,2609 € - 3,1003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 39.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10404164

Rango de precios
2,6913 € - 2,5616 €

Niveles de existencias
81 En stock
Atributos
  • d
    32.0 mm
  • h
    39.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 32.0 mm 28.0 mm PVC Negro

10404126

Rango de precios
2,5832 € - 2,4544 €

Niveles de existencias
93 En stock
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2