Menu Search

Tapafinales de patas redondos - Ahusados

En stock

Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Image
Type 1
Image
Type 2
82 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad H d h Tipo Compra
0,1042 € - 0,2303 € Solicite el plazo de entrega aquí
7.9 mm
14.3 mm
1
2,5725 € - 2,706 € 374 En stock
46.0 mm
25.5 mm
2
0,2111 € - 0,222 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
9.0 mm
2
4,1138 € - 4,3313 € 50 En stock
90.0 mm
31.0 mm
2
0,2667 € - 0,2807 € 5400 En stock
6.0 mm
11.0 mm
2
0,4033 € - 0,4245 € 5063 En stock
10.0 mm
14.0 mm
2
0,2369 € - 0,2492 € 3320 En stock
5.0 mm
10.0 mm
2
3,3021 € - 3,4764 € 73 En stock
64.0 mm
27.5 mm
2
1,8673 € - 1,9662 € 2556 En stock
22.0 mm
26.0 mm
2
0,523 € - 0,5489 € 3208 En stock
12.0 mm
17.0 mm
2
0,1472 € - 0,36 € 3885 En stock
5.0 mm
10.0 mm
2
0,4128 € - 0,4346 € 2705 En stock
8.0 mm
13.0 mm
2
0,6027 € - 0,635 € 3290 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
0,8266 € - 0,8697 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
22.0 mm
2
3,1003 € - 3,2609 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
32.0 mm
2
0,5016 € - 0,5296 € 1788 En stock
14.0 mm
18.0 mm
2
2,2602 € - 2,3788 € 492 En stock
41.0 mm
26.0 mm
2
2,3014 € - 2,4217 € 36 En stock
42.0 mm
27.0 mm
2
0,2556 € - 0,2692 € 2539 En stock
4.0 mm
9.0 mm
2
0,8654 € - 0,9127 € 157 En stock
31.0 mm
25.0 mm
2
  • de 5
Tapafinal ahusado 7.9 mm PVC Negro

10087442

Rango de precios
0,2303 € - 0,1042 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    7.9 mm
  • h
    14.3 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    1
Tapafinal ahusado 46.0 mm 35.0 mm PVC Negro

10323649

Rango de precios
2,706 € - 2,5725 €

Niveles de existencias
374 En stock
Atributos
  • d
    46.0 mm
  • h
    25.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 9.0 mm 4.0 mm PVC Negro

10403891

Rango de precios
0,222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 90.0 mm 40.0 mm PVC Negro

10323717

Rango de precios
4,3313 € - 4,1138 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d
    90.0 mm
  • h
    31.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 11.0 mm 6.0 mm PVC Negro

10403938

Rango de precios
0,2807 € - 0,2667 €

Niveles de existencias
5400 En stock
Atributos
  • d
    6.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 14.0 mm 10.0 mm PVC Negro

10403969

Rango de precios
0,4245 € - 0,4033 €

Niveles de existencias
5063 En stock
Atributos
  • d
    10.0 mm
  • h
    14.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 10.0 mm 5.0 mm PVC Negro

10403914

Rango de precios
0,2492 € - 0,2369 €

Niveles de existencias
3320 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 64.0 mm 36.0 mm PVC Negro

10323687

Rango de precios
3,4764 € - 3,3021 €

Niveles de existencias
73 En stock
Atributos
  • d
    64.0 mm
  • h
    27.5 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 26.0 mm 22.0 mm PVC Blanco

10404072

Rango de precios
1,9662 € - 1,8673 €

Niveles de existencias
2556 En stock
Atributos
  • d
    22.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 17.0 mm 12.0 mm PVC Blanco

10403976

Rango de precios
0,5489 € - 0,523 €

Niveles de existencias
3208 En stock
Atributos
  • d
    12.0 mm
  • h
    17.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 10.0 mm 5.0 mm PVC Blanco

10403907

Rango de precios
0,36 € - 0,1472 €

Niveles de existencias
3885 En stock
Atributos
  • d
    5.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 13.0 mm 8.0 mm PVC Blanco

10403945

Rango de precios
0,4346 € - 0,4128 €

Niveles de existencias
2705 En stock
Atributos
  • d
    8.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 18.0 mm 14.0 mm PVC Blanco

10403990

Rango de precios
0,635 € - 0,6027 €

Niveles de existencias
3290 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 22.0 mm 18.0 mm PVC Blanco

10404034

Rango de precios
0,8697 € - 0,8266 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    18.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 32.0 mm 28.0 mm PVC Blanco

10404119

Rango de precios
3,2609 € - 3,1003 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d
    28.0 mm
  • h
    32.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 18.0 mm 14.0 mm PVC Negro

10404003

Rango de precios
0,5296 € - 0,5016 €

Niveles de existencias
1788 En stock
Atributos
  • d
    14.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 41.0 mm 33.0 mm PVC Negro

10323618

Rango de precios
2,3788 € - 2,2602 €

Niveles de existencias
492 En stock
Atributos
  • d
    41.0 mm
  • h
    26.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 42.0 mm 33.0 mm PVC Negro

10323625

Rango de precios
2,4217 € - 2,3014 €

Niveles de existencias
36 En stock
Atributos
  • d
    42.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 9.0 mm 4.0 mm PVC Blanco

10403884

Rango de precios
0,2692 € - 0,2556 €

Niveles de existencias
2539 En stock
Atributos
  • d
    4.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Blanco
  • Tipo
    2
Tapafinal ahusado 31.0 mm 32.0 mm PVC Negro

10323564

Rango de precios
0,9127 € - 0,8654 €

Niveles de existencias
157 En stock
Atributos
  • d
    31.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • Material completo
    Cloruro de polivinilo
  • Color
    Negro
  • Tipo
    2