Los casquillos cónicos de los pies redondos protegen los extremos de los tubos, los fondos de las sillas y otros muebles. Ofrece protección contra el desgaste por agarre y deslizamiento, y resistencia a los arañazos. Proporciona un agarre seguro. Se instala fácilmente colocándolo a mano en el extremo de la aplicación.Protegen tubos, varillas y roscas.Son antideslizantes y evitan rayar los suelos.Se utilizan en la fabricación de muebles y en aplicaciones comerciales y minoristas. Material: PVC, Nylon, LDPE - PIR Color: Negro, Blanco, Natural Código De La Serie: SR1520, SRF0069
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | H | d | h | Tipo | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1042 € - 0,2303 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
||
| 2,5725 € - 2,706 € | 374 En stock |
|
1.811 in
46.0 mm
|
1.004 in
25.5 mm
|
2
|
||
| 0,2111 € - 0,222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 4,1138 € - 4,3313 € | 50 En stock |
|
3.543 in
90.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
2
|
||
| 0,2667 € - 0,2807 € | 4650 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
2
|
||
| 0,4033 € - 0,4245 € | 5063 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
2
|
||
| 0,2369 € - 0,2492 € | 3320 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 3,3021 € - 3,4764 € | 73 En stock |
|
2.52 in
64.0 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
2
|
||
| 1,8673 € - 1,9662 € | 2556 En stock |
|
0.866 in
22.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 0,523 € - 0,5489 € | 3208 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2
|
||
| 0,1472 € - 0,36 € | 3885 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
2
|
||
| 0,4128 € - 0,4346 € | 2705 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2
|
||
| 0,6027 € - 0,635 € | 3290 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 0,8266 € - 0,8697 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
2
|
||
| 3,1003 € - 3,2609 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
2
|
||
| 0,5016 € - 0,5296 € | 1788 En stock |
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2
|
||
| 2,2602 € - 2,3788 € | 492 En stock |
|
1.614 in
41.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
2
|
||
| 2,3014 € - 2,4217 € | 36 En stock |
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
2
|
||
| 0,2556 € - 0,2692 € | 2539 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
2
|
||
| 0,8654 € - 0,9127 € | 157 En stock |
|
1.22 in
31.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
2
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar