Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,3946 € - 0,4156 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.0 mm
0,0778 € - 0,0818 € 1436 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,2107 € - 0,2341 € 67 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2597 € - 0,2741 € 7096 En stock
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
5.0 mm
0,4189 € - 0,4399 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
16.0 mm
0,0581 € - 0,0611 € 5000 En stock
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
5.0 mm
0,1601 € - 0,1976 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,3581 € - 0,378 € 6075 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,4311 € - 0,4532 € 6309 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1075 € - 0,1132 € 15000 En stock
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1601 € - 0,1976 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,2119 € - 0,2411 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,0242 € - 0,0254 € 1073 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
10023037 0,1171 € - 0,1301 € 967 En stock
3.2 mm
5.4 mm
1.6 mm
0.8 - 0.8 mm
10.0 mm
0,2071 € - 0,2179 € 6590 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2238 € - 0,2355 € 4989 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,3069 € - 0,3317 € 4942 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,2106 € - 0,234 € 8058 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,2119 € - 0,2411 € 566 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2119 € - 0,2411 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 6.0 mm PA6 Natural

10184400

Rango de precios
0,4156 € - 0,3946 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 4.0 mm PA6 Natural

10381786

Rango de precios
0,0818 € - 0,0778 €

Niveles de existencias
1436 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023433

Rango de precios
0,2341 € - 0,2107 €

Niveles de existencias
67 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm PA6 Natural

10067710

Rango de precios
0,2741 € - 0,2597 €

Niveles de existencias
7096 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.8 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm PA6 Natural

10067758

Rango de precios
0,4399 € - 0,4189 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    5.8 mm
Separador de bloqueo inverso 5.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001998

Rango de precios
0,0611 € - 0,0581 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10001936

Rango de precios
0,1976 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 4.0 mm PA6 Natural

10184387

Rango de precios
0,378 € - 0,3581 €

Niveles de existencias
6075 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 Natural

10184424

Rango de precios
0,4532 € - 0,4311 €

Niveles de existencias
6309 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 7.9 mm PA6 Natural

10381809

Rango de precios
0,1132 € - 0,1075 €

Niveles de existencias
15000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    3.1 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10001943

Rango de precios
0,1976 € - 0,1601 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023518

Rango de precios
0,2411 € - 0,2119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10002353

Rango de precios
0,0254 € - 0,0242 €

Niveles de existencias
1073 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023037

Rango de precios
0,1301 € - 0,1171 €

Niveles de existencias
967 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Rango A de grosor del panel
    1.6 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10002278

Rango de precios
0,2179 € - 0,2071 €

Niveles de existencias
6590 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10002315

Rango de precios
0,2355 € - 0,2238 €

Niveles de existencias
4989 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023457

Rango de precios
0,3317 € - 0,3069 €

Niveles de existencias
4942 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023495

Rango de precios
0,234 € - 0,2106 €

Niveles de existencias
8058 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 7.9 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023471

Rango de precios
0,2411 € - 0,2119 €

Niveles de existencias
566 En stock
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Negro

10023440

Rango de precios
0,2411 € - 0,2119 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.8 mm