Menu Search

Soportes PCB de bloqueo inverso

En stock

Estos separadores de circuito impreso con base de remache se pueden reinstalar por la parte inferior del chasis. Cuentan con un fino cabezal de botón para una mínima protusión bajo el chasis. La parte superior del soporte, donde descansa la PCB, tiene cuatro opciones: encaje a presión, bayoneta, punta de flecha y descanso plano.

Código De La Serie: SR2749

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
258 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
0,2137 € - 0,2639 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.7 mm
1.5 - 1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.5 mm
0,0912 € - 0,1126 € 8000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0912 € - 0,1126 € 6000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1589 € - 0,1765 € 5990 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1404 € - 0,156 € 885 En stock
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,1559 € - 0,1924 € 2945 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1559 € - 0,1924 € 192 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1049 € - 0,1295 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1049 € - 0,1295 € 2354 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1049 € - 0,1295 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0912 € - 0,1126 € 17 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,0912 € - 0,1126 € 20000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1559 € - 0,1733 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,1793 € - 0,2213 € 980 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1793 € - 0,2213 € 198191 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
8.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € 8383 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1232 € - 0,1282 € 12000 En stock
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
0,1557 € - 0,1725 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
16.0 mm
0,1071 € - 0,1115 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1667 € - 0,1852 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
  • de 13
Separador de bloqueo inverso 6.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10366073

Rango de precios
0,2639 € - 0,2137 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10557181

Rango de precios
0,1126 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001813

Rango de precios
0,1126 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
6000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022764

Rango de precios
0,1765 € - 0,1589 €

Niveles de existencias
5990 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10022795

Rango de precios
0,156 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
885 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001899

Rango de precios
0,1924 € - 0,1559 €

Niveles de existencias
2945 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001929

Rango de precios
0,1924 € - 0,1559 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001783

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001820

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
2354 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001868

Rango de precios
0,1295 € - 0,1049 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001790

Rango de precios
0,1126 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
17 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001837

Rango de precios
0,1126 € - 0,0912 €

Niveles de existencias
20000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    10.2 mm
Separador de bloqueo inverso 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10488249

Rango de precios
0,1733 € - 0,1559 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10001882

Rango de precios
0,2213 € - 0,1793 €

Niveles de existencias
980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 8.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10001912

Rango de precios
0,2213 € - 0,1793 €

Niveles de existencias
198191 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023099

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
8383 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Natural

10023136

Rango de precios
0,1282 € - 0,1232 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 16.0 mm PA6 UL94 V-0 Natural

10023174

Rango de precios
0,1725 € - 0,1557 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10023204

Rango de precios
0,1115 € - 0,1071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    4.0 mm
Separador de bloqueo inverso 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Natural

10487754

Rango de precios
0,1852 € - 0,1667 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
  • Altura del cabezal de cierre A
    8.7 mm