Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10022795
RCBSR-8-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1602 € |
| 5000 + | 0,1442 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Snap Lock |
| Tipo de fijación de orificio B | Ajuste con bloqueo a presión |
| Diámetro del orificio A | 0.126 in |
| Diámetro del orificio A | 3.2 mm |
| Altura del cabezal de cierre A | 0.343 in |
| Altura del cabezal de cierre A | 8.7 mm |
| Altura de cabezal de cierre B | 0.059 in |
| Altura de cabezal de cierre B | 1.5 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.063 in |
| Rango A de grosor del panel | 1.6 mm |
| Rango B de grosor del panel | 1.5 - 1.6 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.059 - 0.063 in |
| Longitud del espaciador | 0.5 in |
| Longitud del espaciador | 12.7 mm |
| Material completo | Nylon 6/6 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar