Estos espaciadores tienen una fijación flexible de grapa a presión que se bloqueará en orificios ciegos redondos, roscados, perforados o taladrados. Están disponibles en opciones de cierre y sin cierre.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Rango A de grosor del panel | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1458 € - 0,162 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1667 € - 0,1852 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1673 € - 0,1859 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,1184 € - 0,1316 € | 4000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,112 € - 0,1245 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1036 € - 0,1151 € | 43500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1817 € - 0,202 € | 1000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1031 € - 0,1145 € | 101012 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1059 € - 0,1177 € | 4000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1292 € - 0,1435 € | 2500 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3238 € - 0,3409 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 10000588 | 0,3183 € - 0,335 € | 6000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
| 0,1301 € - 0,1446 € | 27900 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,1372 € - 0,1525 € | 26100 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1278 € - 0,142 € | 2000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,178 € - 0,1978 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1509 € - 0,1676 € | 14000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1775 € - 0,1972 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar