Menu Search

N/A 15.9 mm (L)

Este soporte de circuito impreso con bloqueo está diseñado para introducirlo en un orificio ciego, lo que proporciona una fijación segura. Este artículo está fabricado con material con clasificación UL94 V-2.
Referencia de Essentra:

10000472

Número de pieza del fabricante:

BHDL-10-01

2000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,142 €
5000 + 0,1278 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

142,00 €

1000 x 0,142 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Mostrar más

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Color Natural
Tipo de fijación de orificio A Ajuste con punta de flecha de bloqueo
Tipo de fijación de orificio B Ajuste estriado
Diámetro del orificio A 4.0 mm
Diámetro del orificio B 7.9 mm
Altura del cabezal de cierre A 5.6 mm
Rango A de grosor del panel 0.8 - 2.0 mm
Longitud del espaciador 15.9 mm
Material completo Nylon 6/6
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Referencia RMS
Referencia REACH
Referencia UL
Referencia RoHs
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros