Los soportes de circuito impreso ofrecen una sujeción segura en el lateral de la PCB. Además, la fijación a presión y la punta de señalización son ideales para un montaje rápido. La PCB se extrae fácilmente para el mantenimiento.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Diámetro del orificio A | Diámetro del orificio B | Rango A de grosor del panel | Rango B de grosor del panel | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2761 € - 0,3159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | 1480 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | 2000 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2761 € - 0,3159 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | 238 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | 4798 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | 6538 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | 9980 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | 25000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | 4936 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | 30 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 - 0.078 in
0.79 - 1.98 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.79 - 2.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,212 € - 0,2433 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 10005392 | 0,212 € - 0,2433 € | 17 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.031 - 0.079 in
0.8 - 2.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar