10005859
EHCBS-9-6-01
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,2433 € |
| 5000 - 9999 | 0,2234 € |
| 10000 + | 0,212 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Color | Natural |
|---|---|
| Tipo de fijación de orificio A | Ajuste sin bloqueo |
| Tipo de fijación de orificio B | Snap Lock |
| Longitud del brazo | 0.24 in |
| Longitud del brazo | 6.1 mm |
| Diámetro del orificio A | 0.189 in |
| Diámetro del orificio A | 4.8 mm |
| Diámetro del orificio B | 0.189 in |
| Diámetro del orificio B | 4.8 mm |
| Rango A de grosor del panel | 0.031 - 0.078 in |
| Rango A de grosor del panel | 0.79 - 1.98 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.79 - 2.0 mm |
| Rango B de grosor del panel | 0.031 - 0.079 in |
| Longitud del espaciador | 0.374 in |
| Longitud del espaciador | 9.5 mm |
| Material completo | Poliamida 66 |
| Estándar de inflamabilidad del material | UL94 V-2 |
| Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar