Menu Search

Soportes para bloqueo de bordes de PCB - A presión

En stock

Los soportes de circuito impreso ofrecen una sujeción segura en el lateral de la PCB. Además, la fijación a presión y la punta de señalización son ideales para un montaje rápido. La PCB se extrae fácilmente para el mantenimiento.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
55 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Diámetro del orificio B Rango A de grosor del panel Rango B de grosor del panel Longitud del espaciador Compra
10005392 0,2177 € - 0,2499 € 1017 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2177 € - 0,2499 € 30 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € 9980 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € 25000 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2177 € - 0,2499 € 4936 En stock
4.8 mm
4.8 mm
0.79 - 1.98 mm
0.79 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2177 € - 0,2499 € 17100 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2177 € - 0,2499 € 4798 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2835 € - 0,3244 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2835 € - 0,3244 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,2177 € - 0,2499 € 10430 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2835 € - 0,3244 € 949 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2835 € - 0,3244 € 970 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2177 € - 0,2499 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2674 € - 0,3054 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2177 € - 0,2499 € 2954 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2835 € - 0,3244 € 998 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2835 € - 0,3244 € 170 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
  • de 3
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005392

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
1017 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte para fijación en el borde 9.5 mm Snap Lock 0.79 mm

10005859

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
30 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Snap Lock
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005354

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005835

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
9980 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Snap Lock
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte para fijación en el borde 19.1 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005361

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
25000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte para fijación en el borde 7.9 mm Snap Lock 0.79 mm

10005842

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
4936 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Snap Lock
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte para fijación en el borde 9.5 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005385

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.8 mm
Soporte para fijación en el borde 25.4 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005422

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 9.5 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005460

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
17100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 19.1 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005484

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
4798 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 25.4 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10632802

Rango de precios
0,3244 € - 0,2835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 19.1 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005491

Rango de precios
0,3244 € - 0,2835 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 9.5 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005545

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
10430 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005682

Rango de precios
0,3244 € - 0,2835 €

Niveles de existencias
949 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 22.2 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005606

Rango de precios
0,3244 € - 0,2835 €

Niveles de existencias
970 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 25.4 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005514

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 15.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005477

Rango de precios
0,3054 € - 0,2674 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Ajuste con bloqueo a presión 0.8 mm

10005699

Rango de precios
0,2499 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
2954 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 12.7 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005828

Rango de precios
0,3244 € - 0,2835 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    6.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte para fijación en el borde 7.9 mm Ajuste de clip 0.8 mm

10005453

Rango de precios
0,3244 € - 0,2835 €

Niveles de existencias
170 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de clip
  • Longitud del brazo
    7.5 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm