Menu Search

Soportes de tubo

En producción

El soporte de tubo cuadrado de aluminio para armazón estructural está disponible en gris o negro. Adecuado para su uso con diversos tamaños de orificio.Fabricados para enmarcar y sujetar tubos estructurales cuadrados de aluminio.Disponibles en gris o en negro.Admiten múltiples tamaños de orificios. Material: Aluminio Color: Negro, Gris Código De La Serie:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
64 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Color Diámetro exterior Compra
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
10.0 mm
33,8046 € - 35,5865 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
48.0 mm
24,8333 € - 26,1414 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
25.0 mm
24,8127 € - 26,1105 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
25.0 mm
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
16.0 mm
21,3931 € - 22,5261 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
12.0 mm
33,8355 € - 35,6277 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
45.0 mm
33,8355 € - 35,6277 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
40.0 mm
33,8046 € - 35,5865 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
45.0 mm
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
16.0 mm
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
14.0 mm
24,8333 € - 26,1414 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
30.0 mm
21,3931 € - 22,5261 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
18.0 mm
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
8.0 mm
21,3931 € - 22,5261 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
15.0 mm
21,3931 € - 22,5261 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
14.0 mm
33,8355 € - 35,6277 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
50.0 mm
39,7683 € - 41,8592 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
60.0 mm
21,3931 € - 22,5261 € Solicite el plazo de entrega aquí
Negro
12.0 mm
21,3313 € - 22,454 € Solicite el plazo de entrega aquí
Gris
15.0 mm
  • de 4
Soportes de tubo 10.5 mm 10.0 mm Gris Aluminio

10496435

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    10.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 48.0 mm Gris Aluminio

10496336

Rango de precios
35,5865 € - 33,8046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    48.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    48.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 16.0 mm 25.0 mm Gris Aluminio

10496572

Rango de precios
26,1414 € - 24,8333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 16.0 mm 25.0 mm Negro Aluminio

10496244

Rango de precios
26,1105 € - 24,8127 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 16.0 mm Gris Aluminio

10496176

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    16.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 12.0 mm Negro Aluminio

10496466

Rango de precios
22,5261 € - 21,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 45.0 mm Negro Aluminio

10496329

Rango de precios
35,6277 € - 33,8355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 40.0 mm Negro Aluminio

10496282

Rango de precios
35,6277 € - 33,8355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    40.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 45.0 mm Gris Aluminio

10496312

Rango de precios
35,5865 € - 33,8046 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 16.0 mm Gris Aluminio

10496510

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 14.0 mm Gris Aluminio

10496473

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 16.0 mm 30.0 mm Gris Aluminio

10496596

Rango de precios
26,1414 € - 24,8333 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    30.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 18.0 mm Negro Aluminio

10496541

Rango de precios
22,5261 € - 21,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    18.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 8.0 mm Gris Aluminio

10496718

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    8.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 15.0 mm Negro Aluminio

10496503

Rango de precios
22,5261 € - 21,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 14.0 mm Negro Aluminio

10496145

Rango de precios
22,5261 € - 21,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    14.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    14.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 50.0 mm Negro Aluminio

10496367

Rango de precios
35,6277 € - 33,8355 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    50.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 30.0 mm 60.0 mm Gris Aluminio

10496398

Rango de precios
41,8592 € - 39,7683 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    60.0 mm
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    60.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 12.0 mm Negro Aluminio

10496121

Rango de precios
22,5261 € - 21,3931 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    12.0 mm
  • Color
    Negro
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Redonda
  • Código de material
    7609000090
Soportes de tubo 10.5 mm 15.0 mm Gris Aluminio

10496497

Rango de precios
22,454 € - 21,3313 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Gris
  • Diámetro exterior
    15.0 mm
  • Forma del tubo compatible
    Cuadrado
  • Código de material
    7609000090