Menu Search

Soportes de PCB autoadhesivos

En stock

Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Anchura de la base Longitud de la base Longitud del espaciador Compra
0,1367 € - 0,1559 € 8000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,2111 € - 0,2222 € 8306 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,1603 € - 0,1833 € 1343 En stock
7.1 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,1655 € - 0,1793 € 4000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,1367 € - 0,1559 € 3710 En stock
4.4 mm
13.0 mm
7.9 mm
0,157 € - 0,1652 € 41000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.7 mm
0,1603 € - 0,1833 € 3975 En stock
7.1 mm
17.8 mm
16.0 mm
0,1367 € - 0,1559 € 1000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
19.1 mm
0,0679 € - 0,0714 € 5000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
25.4 mm
0,1367 € - 0,1559 € 25634 En stock
4.4 mm
13.0 mm
14.3 mm
0,1655 € - 0,1793 € 6998 En stock
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,0679 € - 0,0714 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,1603 € - 0,1833 € 4000 En stock
7.1 mm
17.8 mm
14.0 mm
0,1367 € - 0,1559 € 12553 En stock
4.4 mm
13.0 mm
11.1 mm
0,1758 € - 0,1851 € 1000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
14.3 mm
0,1367 € - 0,1559 € 6268 En stock
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1603 € - 0,1833 € 1059 En stock
7.1 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,2381 € - 0,2507 € 5998 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,3099 € - 0,3262 € 12000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,2585 € - 0,2721 € 2000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
4.8 mm
  • de 5
Separador con base adhesiva 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022078

Rango de precios
0,1559 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10001288

Rango de precios
0,2222 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
8306 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022016

Rango de precios
0,1833 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
1343 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    17.8 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10446928

Rango de precios
0,1793 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022122

Rango de precios
0,1559 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
3710 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001301

Rango de precios
0,1652 € - 0,157 €

Niveles de existencias
41000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 16.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022047

Rango de precios
0,1833 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
3975 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    17.8 mm
  • Longitud del espaciador
    16.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
19.1 mm;(L)

10022085

Rango de precios
0,1559 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    19.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 25.4 mm PA UL94 V-2

10001264

Rango de precios
0,0714 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022160

Rango de precios
0,1559 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
25634 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    14.3 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112380

Rango de precios
0,1793 € - 0,1655 €

Niveles de existencias
6998 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10001240

Rango de precios
0,0714 € - 0,0679 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 14.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022030

Rango de precios
0,1833 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    17.8 mm
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022146

Rango de precios
0,1559 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
12553 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    11.1 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10001318

Rango de precios
0,1851 € - 0,1758 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022108

Rango de precios
0,1559 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
6268 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 12.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022023

Rango de precios
0,1833 € - 0,1603 €

Niveles de existencias
1059 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    17.8 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001295

Rango de precios
0,2507 € - 0,2381 €

Niveles de existencias
5998 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10001257

Rango de precios
0,3262 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
12000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10001271

Rango de precios
0,2721 € - 0,2585 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    17.8 mm