Menu Search

Separador con base adhesiva 13.0 mm 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

Este espaciador de cuerpo firme tiene una base adhesiva y una parte superior de apoyo plana. Perfecto para placas que no requieran fijación o para placas más grandes que necesiten un soporte extra.
Referencia de Essentra:

10022160

Número de pieza del fabricante:

PSBM-9-01A-RT

26000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1601 €
5000 - 9999 0,1478 €
10000 + 0,1404 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

160,10 €

1000 x 0,1601 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base Adhesivo con base de goma
Color Natural
Anchura de la base 13.0 mm
Longitud del espaciador 14.3 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-2
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros