Menu Search

Soportes de PCB autoadhesivos

En stock

Los soportes con base adhesiva vienen con cinta adhesiva de doble cara con lengüeta de liberación para proporcionar una instalación rápida. Se presentan en tres opciones para montaje PCB: bloqueo a presión, sin bloqueo y con descanso plano. El elemento adhesivo del producto tiene una vida útil de aproximadamente un año a partir de la fecha de envío cuando se almacena en el embalaje original sin abrir, a temperatura ambiente y lejos de la luz solar.

Código De La Serie: SR2712

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
87 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del orificio A Anchura de la base Longitud de la base Longitud del espaciador Compra
0,3545 € - 0,373 € 3290 En stock
3.0 mm
14.0 mm
10.0 mm
10150382 0,3099 € - 0,3263 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,3154 € - 0,3321 € 992 En stock
3.5 mm
14.0 mm
4.0 mm
0,3448 € - 0,3626 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.0 mm
17.9 mm
17.8 mm
19.3 mm
0,2306 € - 0,2428 € 2860 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,3099 € - 0,3263 € 979 En stock
3.5 mm
14.0 mm
3.5 mm
0,6721 € - 0,7074 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.5 mm
14.0 mm
6.4 mm
0,2531 € - 0,2663 € 9400 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.2 mm
0,3681 € - 0,388 € 24500 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
22.4 mm
0,3266 € - 0,3438 € 3000 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
12.0 mm
0,3154 € - 0,3321 € Solicite el plazo de entrega aquí
3.0 mm
12.7 mm
4.8 mm
0,3419 € - 0,3599 € 1981 En stock
3.5 mm
14.0 mm
7.2 mm
0,1404 € - 0,1601 € 8000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1404 € - 0,1601 € 1000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
6.4 mm
0,1404 € - 0,1601 € 1000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
12.7 mm
0,17 € - 0,1841 € 4000 En stock
4.4 mm
13.0 mm
4.8 mm
0,1404 € - 0,1601 € 8911 En stock
4.4 mm
13.0 mm
9.5 mm
0,17 € - 0,1841 € Solicite el plazo de entrega aquí
4.4 mm
13.0 mm
15.9 mm
0,1339 € - 0,1531 € 475 En stock
7.1 mm
17.8 mm
6.0 mm
0,1404 € - 0,1601 € 15870 En stock
4.4 mm
13.0 mm
22.2 mm
  • de 5
Separador con base adhesiva 14.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150429

Rango de precios
0,373 € - 0,3545 €

Niveles de existencias
3290 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150382

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150351

Rango de precios
0,3321 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 17.9 mm 19.3 mm PA UL94 V-2

10381588

Rango de precios
0,3626 € - 0,3448 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud de la base
    17.8 mm
  • Anchura de la base
    17.9 mm
  • Longitud del espaciador
    19.3 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Rango de precios
0,2428 € - 0,2306 €

Niveles de existencias
2860 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 3.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150344

Rango de precios
0,3263 € - 0,3099 €

Niveles de existencias
979 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10556832

Rango de precios
0,7074 € - 0,6721 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 18.0 mm 8.2 mm PA UL94 V-2

10381557

Rango de precios
0,2663 € - 0,2531 €

Niveles de existencias
9400 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud de la base
    18.0 mm
  • Anchura de la base
    18.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.2 mm
Separador con base adhesiva 18.0 mm 22.4 mm PA UL94 V-2

10381595

Rango de precios
0,388 € - 0,3681 €

Niveles de existencias
24500 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Longitud de la base
    18.0 mm
  • Anchura de la base
    18.0 mm
  • Longitud del espaciador
    22.4 mm
Separador con base adhesiva 17.8 mm 12.0 mm PA UL94 V-2

10013311

Rango de precios
0,3438 € - 0,3266 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Longitud de la base
    17.8 mm
Separador con base adhesiva 12.7 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150399

Rango de precios
0,3321 € - 0,3154 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    12.7 mm
Separador con base adhesiva 14.0 mm 7.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150368

Rango de precios
0,3599 € - 0,3419 €

Niveles de existencias
1981 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste adhesivo
  • Anchura de la base
    14.0 mm
Separador con base adhesiva 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022078

Rango de precios
0,1601 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
8000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022115

Rango de precios
0,1601 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.4 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022153

Rango de precios
0,1601 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10112373

Rango de precios
0,1841 € - 0,17 €

Niveles de existencias
4000 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    4.8 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022139

Rango de precios
0,1601 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
8911 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

10472590

Rango de precios
0,1841 € - 0,17 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.9 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 17.8 mm 6.0 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022054

Rango de precios
0,1531 € - 0,1339 €

Niveles de existencias
475 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    17.8 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Material completo
    Poliamida 66
Separador con base adhesiva 13.0 mm 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10022092

Rango de precios
0,1601 € - 0,1404 €

Niveles de existencias
15870 En stock
Atributos
  • Material de base
    Adhesivo con base de goma
  • Color
    Natural
  • Anchura de la base
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    22.2 mm
  • Material completo
    Poliamida 66