Menu Search

Separador con base adhesiva 13.0 mm 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0

These adhesive base circuit board supports eliminate the need for a mounting hole on the chassis, perfect for providing weight relief to larger PCB
Referencia de Essentra:

10472590

Número de pieza del fabricante:

PSBM-10-19A-RT

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,1841 €
5000 + 0,17 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

184,10 €

1000 x 0,1841 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Material de base Adhesivo con base de goma
Color Natural
Anchura de la base 13.0 mm
Longitud del espaciador 15.9 mm
Material completo Poliamida 66
Estándar de inflamabilidad del material UL94 V-0
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros