Menu Search

Soportes de gas - Potencia fija

En stock

Los soportes de gas de potencia fija son adecuados para aplicaciones como paneles de acceso, puertas de capó y ventanas de escotilla. Los soportes de gas son autónomos por lo que no requieren ninguna energía externa.

Código De La Serie: SR6482

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
97 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Diámetro del tubo Fuerza máxima Longitud del tubo Compra
47,7714 € - 105,5853 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
500.0 N
195.0 mm
59,1014 € - 130,6555 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
300.0 N
245.0 mm
104,9446 € - 110,4664 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
600.0 N
295.0 mm
59,1014 € - 130,6555 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
1100.0 N
245.0 mm
49,2546 € - 108,871 € 9 En stock
18.0 mm
100.0 N
245.0 mm
55,1626 € - 58,0693 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
600.0 N
145.0 mm
57,133 € - 60,1468 € 18 En stock
23.0 mm
250.0 N
195.0 mm
51,2239 € - 53,9143 € 9 En stock
18.0 mm
250.0 N
295.0 mm
59,1014 € - 130,6555 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
400.0 N
245.0 mm
51,2219 € - 113,2279 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
650.0 N
295.0 mm
61,0584 € - 134,9815 € 8 En stock
23.0 mm
9000.0 N
295.0 mm
57,1341 € - 126,2986 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
350.0 N
195.0 mm
68,9482 € - 152,4091 € Solicite el plazo de entrega aquí
28.0 mm
500.0 N
155.0 mm
61,0584 € - 134,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
400.0 N
295.0 mm
55,1668 € - 121,9417 € Solicite el plazo de entrega aquí
800.0 N
63,0566 € - 139,3796 € 4 En stock
23.0 mm
750.0 N
345.0 mm
57,133 € - 60,1468 € 4 En stock
23.0 mm
1000.0 N
195.0 mm
61,0584 € - 134,9815 € Solicite el plazo de entrega aquí
23.0 mm
800.0 N
295.0 mm
49,2535 € - 51,8481 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
350.0 N
245.0 mm
63,0566 € - 139,3796 € 4 En stock
23.0 mm
550.0 N
345.0 mm
  • de 5
Resorte de gas 150.0 mm 8.0 mm 500.0 N Acero

10305140

Rango de precios
105,5853 € - 47,7714 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    500.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 10.0 mm 300.0 N Acero

10305461

Rango de precios
130,6555 € - 59,1014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    300.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 8.0 mm 600.0 N Acero

10633120

Rango de precios
110,4664 € - 104,9446 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    600.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 10.0 mm 1100.0 N Acero

10305508

Rango de precios
130,6555 € - 59,1014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    1100.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 8.0 mm 100.0 N Acero

10305171

Rango de precios
108,871 € - 49,2546 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    100.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 10.0 mm 600.0 N Acero

10305362

Rango de precios
58,0693 € - 55,1626 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    145.0 mm
  • Fuerza máxima
    600.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 10.0 mm 250.0 N Acero

10305409

Rango de precios
60,1468 € - 57,133 €

Niveles de existencias
18 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    250.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 8.0 mm 250.0 N Acero

10305263

Rango de precios
53,9143 € - 51,2239 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    250.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acero

10305478

Rango de precios
130,6555 € - 59,1014 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    400.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 8.0 mm 650.0 N Acero

10305331

Rango de precios
113,2279 € - 51,2219 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    650.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 10.0 mm 9000.0 N Acero

10305553

Rango de precios
134,9815 € - 61,0584 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    9000.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 10.0 mm 350.0 N Acero

10305416

Rango de precios
126,2986 € - 57,1341 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    350.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 14.0 mm 500.0 N Acero

10305638

Rango de precios
152,4091 € - 68,9482 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    14.0 mm
  • Diámetro del tubo
    28.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Longitud del tubo
    155.0 mm
  • Fuerza máxima
    500.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acero

10305515

Rango de precios
134,9815 € - 61,0584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    400.0 N
Resorte de gas 100.0 mm 10.0 mm 800.0 N Acero

10305379

Rango de precios
121,9417 € - 55,1668 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Longitud del recorrido
    100.0 mm
  • Fuerza máxima
    800.0 N
  • Medida de la rosca
    M8
  • Finalizar
    Nitrurado
Resorte de gas 300.0 mm 10.0 mm 750.0 N Acero

10305591

Rango de precios
139,3796 € - 63,0566 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Longitud del tubo
    345.0 mm
  • Fuerza máxima
    750.0 N
Resorte de gas 150.0 mm 10.0 mm 1000.0 N Acero

10305447

Rango de precios
60,1468 € - 57,133 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    150.0 mm
  • Longitud del tubo
    195.0 mm
  • Fuerza máxima
    1000.0 N
Resorte de gas 250.0 mm 10.0 mm 800.0 N Acero

10305546

Rango de precios
134,9815 € - 61,0584 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    250.0 mm
  • Longitud del tubo
    295.0 mm
  • Fuerza máxima
    800.0 N
Resorte de gas 200.0 mm 8.0 mm 350.0 N Acero

10305218

Rango de precios
51,8481 € - 49,2535 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    8.0 mm
  • Diámetro del tubo
    18.0 mm
  • Longitud del recorrido
    200.0 mm
  • Longitud del tubo
    245.0 mm
  • Fuerza máxima
    350.0 N
Resorte de gas 300.0 mm 10.0 mm 550.0 N Acero

10305584

Rango de precios
139,3796 € - 63,0566 €

Niveles de existencias
4 En stock
Atributos
  • Diámetro de la varilla
    10.0 mm
  • Diámetro del tubo
    23.0 mm
  • Longitud del recorrido
    300.0 mm
  • Longitud del tubo
    345.0 mm
  • Fuerza máxima
    550.0 N