Menu Search

Resorte de gas 200.0 mm 10.0 mm 400.0 N Acero

Este soporte de gas con potencia fija está fabricado con una varilla de acero y un tubo de acero al carbono recubierto de polvo epoxi. También se conoce como resorte de gas debido a la carga de gas nitrógeno. Es una unidad autosuficiente, sin mantenimiento con un pequeño cambio de fuerza para mejorar la protección de bisagras y montajes con un recorrido final amortiguado. Adecuado para aplicaciones como paneles de acceso, tapas, puertas de capó y ventanas de escotilla. Pida las fijaciones que se adapten a su aplicación de forma independiente.
Referencia de Essentra:

10305478

Número de pieza del fabricante:

551936

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 9 130,6555 €
10 - 49 62,212 €
50 + 59,1014 €
Paquete estándar: 10

Solicitar cualquier cantidad

Precio total:

130,66 €

1 x 130,6555 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la varilla 10.0 mm
Diámetro del tubo 23.0 mm
Longitud del recorrido 200.0 mm
Longitud del tubo 245.0 mm
Fuerza máxima 400.0 N
Medida de la rosca M8
Finalizar Nitrurado
Material del cilindro Acero
Material completo Acero
Longitud roscada 12.0 mm
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros