Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Altura del collarín | Medidas del tornillo | Diámetro del taladro | Diámetro exterior | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| 8 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.496 in
38.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.89 in
48.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.866 in
22.0 mm
|
M12 x 20
|
3.15 in
80.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.787 in
20.0 mm
|
M10 x 16
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.543 in
90.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.394 in
10.0 mm
|
M5 x 8
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| 10209950 | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.315 in
8.0 mm
|
M3 x 4
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.551 in
14.0 mm
|
M6 x 8
|
0.787 in
20.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.339 in
34.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.709 in
18.0 mm
|
M10 x 16
|
1.969 in
50.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.472 in
12.0 mm
|
M6 x 8
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
| Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
0.945 in
24.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
| 10210093 | Solicite el plazo de entrega aquí |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 10
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10 En stock |
0.63 in
16.0 mm
|
M8 x 12
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
|||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar