Menu Search

Collarín de eje 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Una pieza

Este collarín de eje de anillo sólido tiene dos tornillos sin cabeza DIN 553 desplazados 135 grados. Se bloquea apretando los tornillos contra el eje.
Referencia de Essentra:

10210130

Número de pieza del fabricante:

1337566

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Lamentablemente, la información sobre precios no está disponible. Llame a nuestro equipo de atención al cliente al +34 900 802 600 o envíe un correo electrónico a sales@essentracomponents.es
Paquete estándar: 10

Solicitar en múltiplos de 10

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro del taladro 36.0 mm
Diámetro exterior 56.0 mm
Material Acero
Estilo de abrazadera Una pieza
Altura del collarín 16.0 mm
Tipo de acoplamiento Tornillo sin cabeza
Color Negro
Medidas del tornillo M8 x 12
Código de material 7326909890

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros