Menu Search

Shaft Collar One Piece Solid

En stock

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
28 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Altura del collarín Medidas del tornillo Diámetro del taladro Diámetro exterior Compra
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M6 x 8
12.0 mm
22.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M4 x 6
8.0 mm
16.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M6 x 8
18.0 mm
32.0 mm
8 En stock
16.0 mm
M8 x 10
25.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M6 x 8
15.0 mm
25.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M8 x 12
32.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
14.0 mm
M6 x 10
22.0 mm
36.0 mm
10209950 Solicite el plazo de entrega aquí
8.0 mm
M3 x 4
6.0 mm
12.0 mm
21,8071 € - 22,9473 € Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
M10 x 16
42.0 mm
63.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M8 x 10
26.0 mm
40.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
22.0 mm
M12 x 20
80.0 mm
110.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M8 x 12
34.0 mm
50.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
12.0 mm
M6 x 8
16.0 mm
28.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
10210093 Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M8 x 10
30.0 mm
45.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
10 En stock
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
18.0 mm
M10 x 16
45.0 mm
70.0 mm
Solicite el plazo de entrega aquí
16.0 mm
M8 x 12
38.0 mm
56.0 mm
  • de 2
Collarín de eje 12.0 mm 22.0 mm M6 x 8 Una pieza

10209981


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    12.0 mm
  • Diámetro exterior
    22.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    12.0 mm
Collarín de eje 8.0 mm 16.0 mm M4 x 6 Una pieza

10209967


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    8.0 mm
  • Diámetro exterior
    16.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    8.0 mm
Collarín de eje 18.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Una pieza

10210024


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    18.0 mm
  • Diámetro exterior
    32.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    14.0 mm
Collarín de eje 25.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Una pieza

10210062


Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Diámetro del taladro
    25.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    16.0 mm
Collarín de eje 15.0 mm 25.0 mm M6 x 8 Una pieza

10210000


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    15.0 mm
  • Diámetro exterior
    25.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    12.0 mm
Collarín de eje 32.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Una pieza

10210109


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    32.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    16.0 mm
Collarín de eje 22.0 mm 36.0 mm M6 x 10 Una pieza

10210048


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    22.0 mm
  • Diámetro exterior
    36.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    14.0 mm
Collarín de eje 6.0 mm 12.0 mm M3 x 4 Una pieza

10209950


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    6.0 mm
  • Diámetro exterior
    12.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    8.0 mm
Collarín de eje 42.0 mm 63.0 mm M10 x 16 Una pieza

10210161

Rango de precios
22,9473 € - 21,8071 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    42.0 mm
  • Diámetro exterior
    63.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    18.0 mm
Collarín de eje 26.0 mm 40.0 mm M8 x 10 Una pieza

10210079


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    26.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    16.0 mm
Collarín de eje 80.0 mm 110.0 mm M12 x 20 Una pieza

10210222


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    80.0 mm
  • Diámetro exterior
    110.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    22.0 mm
Collarín de eje 34.0 mm 50.0 mm M8 x 12 Una pieza

10210116


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    34.0 mm
  • Diámetro exterior
    50.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    16.0 mm
Collarín de eje 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Una pieza

10210215


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    70.0 mm
  • Diámetro exterior
    100.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    20.0 mm
Collarín de eje 16.0 mm 28.0 mm M6 x 8 Una pieza

10210017


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    16.0 mm
  • Diámetro exterior
    28.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    12.0 mm
Collarín de eje 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Una pieza

10210055


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    24.0 mm
  • Diámetro exterior
    40.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    16.0 mm
Collarín de eje 30.0 mm 45.0 mm M8 x 10 Una pieza

10210093


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    30.0 mm
  • Diámetro exterior
    45.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    16.0 mm
Collarín de eje 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Una pieza

10209974


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    10.0 mm
  • Diámetro exterior
    20.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    10.0 mm
Collarín de eje 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Una pieza

10210130


Niveles de existencias
10 En stock
Atributos
  • Diámetro del taladro
    36.0 mm
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    16.0 mm
Collarín de eje 45.0 mm 70.0 mm M10 x 16 Una pieza

10210178


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    45.0 mm
  • Diámetro exterior
    70.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    18.0 mm
Collarín de eje 38.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Una pieza

10210147


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Diámetro del taladro
    38.0 mm
  • Diámetro exterior
    56.0 mm
  • Material
    Acero
  • Estilo de abrazadera
    Una pieza
  • Altura del collarín
    16.0 mm