Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
10199671 0,9274 € - 0,976 € 98 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
30.0 mm
1,4403 € - 1,5155 € 400 En stock
M6
10.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
12.0 mm
2,245 € - 2,3623 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
50.0 mm
1,5741 € - 1,657 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
30.0 mm
1,2203 € - 1,2844 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
50.0 mm
0,7881 € - 0,8301 € 780 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
10.0 mm
0,9484 € - 0,9993 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
20.0 mm
1,4723 € - 1,5497 € 78 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
80.0 mm
0,7461 € - 0,7859 € 337 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
18.0 mm
1,0015 € - 1,0545 € 1079 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
35.0 mm
1,2944 € - 1,3618 € 8 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
55.0 mm
0,819 € - 0,8622 € 1800 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
12.0 mm
1,0302 € - 1,0843 € 617 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
25.0 mm
10199848 1,4359 € - 1,511 € 600 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
50.0 mm
0,6676 € - 0,703 € 5560 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
12.0 mm
0,8555 € - 0,9009 € 16884 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
25.0 mm
0,6279 € - 0,661 € 880 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
10.0 mm
0,7748 € - 0,8157 € 13804 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
20.0 mm
0,8411 € - 0,8853 € 5961 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
40.0 mm
1,1441 € - 1,2049 € 1149 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
60.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10199671

Rango de precios
0,976 € - 0,9274 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Rango de precios
1,5155 € - 1,4403 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Rango de precios
2,3623 € - 2,245 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 30.0 mm

10198674

Rango de precios
1,657 € - 1,5741 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10199718

Rango de precios
1,2844 € - 1,2203 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 10.0 mm

10199756

Rango de precios
0,8301 € - 0,7881 €

Niveles de existencias
780 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 20.0 mm

10199794

Rango de precios
0,9993 € - 0,9484 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Rango de precios
1,5497 € - 1,4723 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Rango de precios
0,7859 € - 0,7461 €

Niveles de existencias
337 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Rango de precios
1,0545 € - 1,0015 €

Niveles de existencias
1079 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10199725

Rango de precios
1,3618 € - 1,2944 €

Niveles de existencias
8 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10199763

Rango de precios
0,8622 € - 0,819 €

Niveles de existencias
1800 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10199800

Rango de precios
1,0843 € - 1,0302 €

Niveles de existencias
617 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10199848

Rango de precios
1,511 € - 1,4359 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10199626

Rango de precios
0,703 € - 0,6676 €

Niveles de existencias
5560 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10199664

Rango de precios
0,9009 € - 0,8555 €

Niveles de existencias
16884 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10199619

Rango de precios
0,661 € - 0,6279 €

Niveles de existencias
880 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10199657

Rango de precios
0,8157 € - 0,7748 €

Niveles de existencias
13804 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10199534

Rango de precios
0,8853 € - 0,8411 €

Niveles de existencias
5961 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10199572

Rango de precios
1,2049 € - 1,1441 €

Niveles de existencias
1149 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado