Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,4344 € - 0,567 € 7543 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,6157 € - 0,8013 € 1610 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,6124 € - 1,3487 € 85000 En stock
M3
10.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
50.0 mm
0,3162 € - 1,2122 € 3940 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,3547 € - 0,5007 € 1100 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
2.5 mm
5.0 mm
0,3028 € - 0,4277 € 25200 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,3797 € - 1,3021 € 58 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
10.0 mm
0,2918 € - 0,5328 € 2500 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,43 € - 0,6964 € 5510 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
25.0 mm
0,262 € - 0,3703 € 16500 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
2.5 mm
5.0 mm
0,3338 € - 0,4697 € 31630 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
6.0 mm
12.0 mm
0,3374 € - 1,1498 € 479 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
0,3139 € - 0,4443 € 20750 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,2111 € - 0,3869 € 119 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
3.0 mm
6.0 mm
0,3669 € - 0,5162 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
12.0 mm
0,3459 € - 1,1815 € 3050 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
25.0 mm
0,3626 € - 0,5095 € 6998 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
4.0 mm
8.0 mm
0,2741 € - 0,4996 € 7500 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
7.0 mm
14.0 mm
0,4252 € - 1,4534 € 6689 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
0,3028 € - 0,4277 € 21419 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
5.0 mm
10.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra M2.5 20.0 mm

20124458

Rango de precios
0,567 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
7543 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M5 15.0 mm

20124649

Rango de precios
0,8013 € - 0,6157 €

Niveles de existencias
1610 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 50.0 mm

20124571

Rango de precios
1,3487 € - 0,6124 €

Niveles de existencias
85000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 15.0 mm

20124441

Rango de precios
1,2122 € - 0,3162 €

Niveles de existencias
3940 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M4 5.0 mm

20124588

Rango de precios
0,5007 € - 0,3547 €

Niveles de existencias
1100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 10.0 mm

20124489

Rango de precios
0,4277 € - 0,3028 €

Niveles de existencias
25200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a macho M3 10.0 mm

20125400

Rango de precios
1,3021 € - 0,3797 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Finalizar
    Zinc
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
Separadores de hembra a hembra M3 15.0 mm

20124533

Rango de precios
0,5328 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
2500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 25.0 mm

20124557

Rango de precios
0,6964 € - 0,43 €

Niveles de existencias
5510 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Rango de precios
0,3703 € - 0,262 €

Niveles de existencias
16500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 12.0 mm

20124502

Rango de precios
0,4697 € - 0,3338 €

Niveles de existencias
31630 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a macho M3 5.0 mm

20125394

Rango de precios
1,1498 € - 0,3374 €

Niveles de existencias
479 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Finalizar
    Zinc
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
Separadores de hembra a hembra M2.5 10.0 mm

20124427

Rango de precios
0,4443 € - 0,3139 €

Niveles de existencias
20750 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 6.0 mm

20124410

Rango de precios
0,3869 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
119 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Rango de precios
0,5162 € - 0,3669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Rango de precios
1,1815 € - 0,3459 €

Niveles de existencias
3050 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Rango de precios
0,5095 € - 0,3626 €

Niveles de existencias
6998 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Rango de precios
0,4996 € - 0,2741 €

Niveles de existencias
7500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a macho M3 15.0 mm

20125424

Rango de precios
1,4534 € - 0,4252 €

Niveles de existencias
6689 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Finalizar
    Zinc
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
Separadores de hembra a hembra 5.0 mm M3 10.0 mm Acero

20054144

Rango de precios
0,4277 € - 0,3028 €

Niveles de existencias
21419 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Acero
  • Finalizar
    Zincado