Menu Search

Separadores de macho a macho M3 15.0 mm

Estos separadores de macho a hembra autorroscantes simplifican la instalación al roscarse directamente en los paneles sin necesidad de tuercas o arandelas.
Referencia de Essentra:

20125424

Número de pieza del fabricante:

316315140058

1989 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
10 - 99 1,4534 €
100 - 499 0,6918 €
500 - 999 0,531 €
1000 + 0,4252 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

14,53 €

10 x 1,4534 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Distancia entre llaves 6.0 mm
Longitud del espaciador 15.0 mm
Finalizar Zinc
Material completo Acero suave
Forma del espaciador Hexagonal
Medida de la rosca M3
Tipo de rosca Metric
Tipo Male-Male Self Tapping Spacer
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros