Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
2,8862 € - 3,0377 € 1000 En stock
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
55.0 mm
4,1209 € - 4,3377 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
12.0 mm
10200575 2,6087 € - 2,7458 € 185 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
25.0 mm
4,1685 € - 4,3873 € 668 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
60.0 mm
3,1769 € - 3,345 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Acero inoxidable
14.0 mm
15.0 mm
4,3001 € - 4,5255 € 406 En stock
M8
13.0 mm
Acero inoxidable
14.0 mm
30.0 mm
6,8383 € - 7,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
70.0 mm
2,2882 € - 2,4087 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
18.0 mm
2,1422 € - 2,255 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
15.0 mm
2,8276 € - 2,9768 € 748 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
30.0 mm
3,0608 € - 3,2223 € 809 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
35.0 mm
4,635 € - 4,8792 € 778 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
70.0 mm
3,5417 € - 3,7285 € 900 En stock
M8
13.0 mm
Acero inoxidable
14.0 mm
20.0 mm
5,0285 € - 5,2927 € 600 En stock
M8
13.0 mm
Acero inoxidable
14.0 mm
40.0 mm
3,7462 € - 3,9429 € 961 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
50.0 mm
5,5237 € - 5,8144 € 285 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
90.0 mm
1,9964 € - 2,1013 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
25.0 mm
2,5799 € - 2,716 € 586 En stock
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
45.0 mm
1,6613 € - 1,7487 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
20.0 mm
10200339 2,1278 € - 2,2395 € 35000 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
40.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 55.0 mm

10200513

Rango de precios
3,0377 € - 2,8862 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10633045

Rango de precios
4,3377 € - 4,1209 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10200575

Rango de precios
2,7458 € - 2,6087 €

Niveles de existencias
185 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10200629

Rango de precios
4,3873 € - 4,1685 €

Niveles de existencias
668 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10200667

Rango de precios
3,345 € - 3,1769 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10200704

Rango de precios
4,5255 € - 4,3001 €

Niveles de existencias
406 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Rango de precios
7,198 € - 6,8383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Rango de precios
2,4087 € - 2,2882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Rango de precios
2,255 € - 2,1422 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Rango de precios
2,9768 € - 2,8276 €

Niveles de existencias
748 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10200599

Rango de precios
3,2223 € - 3,0608 €

Niveles de existencias
809 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 70.0 mm

10200636

Rango de precios
4,8792 € - 4,635 €

Niveles de existencias
778 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Rango de precios
3,7285 € - 3,5417 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 40.0 mm

10200728

Rango de precios
5,2927 € - 5,0285 €

Niveles de existencias
600 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10200612

Rango de precios
3,9429 € - 3,7462 €

Niveles de existencias
961 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 90.0 mm

10200650

Rango de precios
5,8144 € - 5,5237 €

Niveles de existencias
285 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    90.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Rango de precios
2,1013 € - 1,9964 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Rango de precios
2,716 € - 2,5799 €

Niveles de existencias
586 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Rango de precios
1,7487 € - 1,6613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10200339

Rango de precios
2,2395 € - 2,1278 €

Niveles de existencias
35000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable