10200551
1221509
| Cantidad | Precio unitario |
|---|---|
| 100 - 499 | 2,4087 € |
| 500 + | 2,2882 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Distancia entre llaves | 10.0 mm |
|---|---|
| Distancia entre llaves | 0.394 in |
| Longitud del espaciador | 18.0 mm |
| Longitud del espaciador | 0.709 in |
| Longitud de la rosca | 10.0 mm |
| Longitud de la rosca | 0.394 in |
| Color | Natural |
| Finalizar | Acero inoxidable |
| Material completo | Acero inoxidable 303 |
| Forma del espaciador | Hexagonal |
| Medida de la rosca | M6 |
| Tipo de rosca | Metric |
| Tipo | Male-Female Undercut Spacer |
| Código de material | 7318190090 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar