Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
1,5187 € - 1,5983 € 2608 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
70.0 mm
1,0343 € - 1,0892 € 6014 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
55.0 mm
2,299 € - 2,4196 € 90 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
60.0 mm
0,8944 € - 0,9406 € 541 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
18.0 mm
10199855 1,5898 € - 1,6726 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
60.0 mm
0,9611 € - 1,0117 € 4486 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
50.0 mm
1,1678 € - 1,2292 € 1294 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
15.0 mm
1,0935 € - 1,1517 € 739 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
7.0 mm
1,1883 € - 1,2507 € 312 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
50.0 mm
2,8662 € - 3,0181 € 195 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
70.0 mm
1,1194 € - 1,1786 € 870 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
45.0 mm
1,5467 € - 1,6285 € 39 En stock
M8
13.0 mm
Zincado
14.0 mm
30.0 mm
0,6985 € - 0,7351 € 2068 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
15.0 mm
1,1592 € - 1,2205 € 379 En stock
M6
10.0 mm
Zincado
10.0 mm
35.0 mm
0,9752 € - 1,0268 € 1279 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
35.0 mm
1,4336 € - 1,509 € 78 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
80.0 mm
0,7265 € - 0,7652 € 337 En stock
M5
8.0 mm
Zincado
8.0 mm
18.0 mm
1,2604 € - 1,326 € 5878 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
70.0 mm
0,7534 € - 0,7933 € 1771 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
35.0 mm
1,1269 € - 1,1861 € 1200 En stock
M2.5
5.0 mm
Acero inoxidable
6.0 mm
12.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10199749

Rango de precios
1,5983 € - 1,5187 €

Niveles de existencias
2608 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 55.0 mm

10199565

Rango de precios
1,0892 € - 1,0343 €

Niveles de existencias
6014 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10199978

Rango de precios
2,4196 € - 2,299 €

Niveles de existencias
90 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10199787

Rango de precios
0,9406 € - 0,8944 €

Niveles de existencias
541 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 60.0 mm

10199855

Rango de precios
1,6726 € - 1,5898 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 50.0 mm

10199558

Rango de precios
1,0117 € - 0,9611 €

Niveles de existencias
4486 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 15.0 mm

10199893

Rango de precios
1,2292 € - 1,1678 €

Niveles de existencias
1294 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200018

Rango de precios
1,1517 € - 1,0935 €

Niveles de existencias
739 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10199718

Rango de precios
1,2507 € - 1,1883 €

Niveles de existencias
312 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Rango de precios
3,0181 € - 2,8662 €

Niveles de existencias
195 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10199701

Rango de precios
1,1786 € - 1,1194 €

Niveles de existencias
870 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10199930

Rango de precios
1,6285 € - 1,5467 €

Niveles de existencias
39 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 15.0 mm

10199633

Rango de precios
0,7351 € - 0,6985 €

Niveles de existencias
2068 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 35.0 mm

10199824

Rango de precios
1,2205 € - 1,1592 €

Niveles de existencias
379 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10199688

Rango de precios
1,0268 € - 0,9752 €

Niveles de existencias
1279 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 80.0 mm

10199602

Rango de precios
1,509 € - 1,4336 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10199640

Rango de precios
0,7652 € - 0,7265 €

Niveles de existencias
337 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 70.0 mm

10199596

Rango de precios
1,326 € - 1,2604 €

Niveles de existencias
5878 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 35.0 mm

10199527

Rango de precios
0,7933 € - 0,7534 €

Niveles de existencias
1771 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10200056

Rango de precios
1,1861 € - 1,1269 €

Niveles de existencias
1200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable