Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,5117 € - 0,5383 € 4590 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
5.0 mm
1,091 € - 1,1485 € 678 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
55.0 mm
0,5559 € - 0,5847 € 342 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
8.0 mm
0,9605 € - 1,0114 € 78 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
40.0 mm
0,6588 € - 0,6942 € 34142 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
12.0 mm
10198216 1,3696 € - 1,4425 € 1005 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
60.0 mm
0,6267 € - 0,6599 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
10.0 mm
1,3258 € - 1,3955 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
12.0 mm
1,4138 € - 1,4879 € 198 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
25.0 mm
2,0836 € - 2,1942 € 27370 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
45.0 mm
2,245 € - 2,3623 € 549 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
50.0 mm
0,7427 € - 0,7826 € 1500 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
18.0 mm
0,7571 € - 0,7969 € 900 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
18.0 mm
0,5494 € - 0,578 € 763 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
6.0 mm
0,7064 € - 0,7439 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
13.0 mm
1,4403 € - 1,5155 € 400 En stock
M6
10.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
12.0 mm
1,7343 € - 1,826 € 400 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
35.0 mm
0,6145 € - 0,6478 € 9512 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
10.0 mm
2,9436 € - 3,0995 € 95 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
70.0 mm
1,0988 € - 1,1567 € 2200 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
5.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10198223

Rango de precios
0,5383 € - 0,5117 €

Niveles de existencias
4590 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 55.0 mm

10198209

Rango de precios
1,1485 € - 1,091 €

Niveles de existencias
678 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    55.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10198254

Rango de precios
0,5847 € - 0,5559 €

Niveles de existencias
342 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 40.0 mm

10198179

Rango de precios
1,0114 € - 0,9605 €

Niveles de existencias
78 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10198292

Rango de precios
0,6942 € - 0,6588 €

Niveles de existencias
34142 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 60.0 mm

10198216

Rango de precios
1,4425 € - 1,3696 €

Niveles de existencias
1005 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198278

Rango de precios
0,6599 € - 0,6267 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10630662

Rango de precios
1,3955 € - 1,3258 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10198667

Rango de precios
1,4879 € - 1,4138 €

Niveles de existencias
198 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10198704

Rango de precios
2,1942 € - 2,0836 €

Niveles de existencias
27370 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 50.0 mm

10198711

Rango de precios
2,3623 € - 2,245 €

Niveles de existencias
549 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198339

Rango de precios
0,7826 € - 0,7427 €

Niveles de existencias
1500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 18.0 mm

10198322

Rango de precios
0,7969 € - 0,7571 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10198247

Rango de precios
0,578 € - 0,5494 €

Niveles de existencias
763 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 13.0 mm

10198308

Rango de precios
0,7439 € - 0,7064 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 12.0 mm

10198759

Rango de precios
1,5155 € - 1,4403 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 35.0 mm

10198681

Rango de precios
1,826 € - 1,7343 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    35.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

10198285

Rango de precios
0,6478 € - 0,6145 €

Niveles de existencias
9512 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10198742

Rango de precios
3,0995 € - 2,9436 €

Niveles de existencias
95 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10633052

Rango de precios
1,1567 € - 1,0988 €

Niveles de existencias
2200 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel