Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,7017 € - 0,7386 € 400 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
5.0 mm
20.0 mm
0,3261 € - 0,3437 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
15.0 mm
0,3072 € - 0,3239 € 57 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
5.0 mm
8.0 mm
0,6838 € - 0,7198 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
Zincado
7.0 mm
12.0 mm
0,4543 € - 0,4786 € 360 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
10.0 mm
3,2797 € - 3,4521 € 1074 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
40.0 mm
5,1015 € - 5,37 € 394 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
80.0 mm
3,5417 € - 3,7285 € 900 En stock
M8
13.0 mm
Acero inoxidable
14.0 mm
20.0 mm
1,6028 € - 1,6879 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
12.0 mm
1,9964 € - 2,1013 € 255 En stock
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
25.0 mm
2,5799 € - 2,716 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
45.0 mm
6,8383 € - 7,198 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
70.0 mm
2,2882 € - 2,4087 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
18.0 mm
2,1422 € - 2,255 € 2596 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
15.0 mm
2,8276 € - 2,9768 € 748 En stock
M6
10.0 mm
Acero inoxidable
10.0 mm
30.0 mm
1,4425 € - 1,5188 € 888 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
10.0 mm
1,6613 € - 1,7487 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
20.0 mm
1,5597 € - 1,6415 € Solicite el plazo de entrega aquí
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
10.0 mm
1,8515 € - 1,9488 € 992 En stock
M5
8.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
20.0 mm
10200339 2,1278 € - 2,2395 € 35000 En stock
M4
7.0 mm
Acero inoxidable
8.0 mm
40.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10634387

Rango de precios
0,7386 € - 0,7017 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10337394

Rango de precios
0,3437 € - 0,3261 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337349

Rango de precios
0,3239 € - 0,3072 €

Niveles de existencias
57 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10634370

Rango de precios
0,7198 € - 0,6838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337424

Rango de precios
0,4786 € - 0,4543 €

Niveles de existencias
360 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 40.0 mm

10200605

Rango de precios
3,4521 € - 3,2797 €

Niveles de existencias
1074 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10200643

Rango de precios
5,37 € - 5,1015 €

Niveles de existencias
394 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 20.0 mm

10200681

Rango de precios
3,7285 € - 3,5417 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 12.0 mm

10494486

Rango de precios
1,6879 € - 1,6028 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 25.0 mm

10200452

Rango de precios
2,1013 € - 1,9964 €

Niveles de existencias
255 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 45.0 mm

10200490

Rango de precios
2,716 € - 2,5799 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    45.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 70.0 mm

10235348

Rango de precios
7,198 € - 6,8383 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    70.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 18.0 mm

10200551

Rango de precios
2,4087 € - 2,2882 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 15.0 mm

10200544

Rango de precios
2,255 € - 2,1422 €

Niveles de existencias
2596 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 30.0 mm

10200582

Rango de precios
2,9768 € - 2,8276 €

Niveles de existencias
748 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10200254

Rango de precios
1,5188 € - 1,4425 €

Niveles de existencias
888 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10200292

Rango de precios
1,7487 € - 1,6613 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 10.0 mm

10200414

Rango de precios
1,6415 € - 1,5597 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 20.0 mm

10200445

Rango de precios
1,9488 € - 1,8515 €

Niveles de existencias
992 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10200339

Rango de precios
2,2395 € - 2,1278 €

Niveles de existencias
35000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Acero inoxidable