Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,7119 € - 1,176 € 3064 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
10.0 mm
40.0 mm
0,4985 € - 0,6488 € 1715 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
25.0 mm
0,8422 € - 1,6514 € 6500 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
40.0 mm
0,5204 € - 1,775 € 7600 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
40.0 mm
0,2111 € - 0,3869 € 19 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
3.0 mm
6.0 mm
0,3797 € - 1,3021 € 58 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
10.0 mm
0,4344 € - 0,567 € 7543 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
20.0 mm
0,6157 € - 0,8013 € 1010 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,3028 € - 0,4277 € 6500 En stock
M3
5.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,2918 € - 0,5328 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
7.5 mm
15.0 mm
0,3139 € - 0,4443 € 6150 En stock
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
10.0 mm
0,5172 € - 1,7665 € 20099 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
20.0 mm
0,262 € - 0,3703 € 15500 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
2.5 mm
5.0 mm
0,3374 € - 1,1498 € 479 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
5.0 mm
0,3626 € - 0,5095 € 7798 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
4.0 mm
8.0 mm
0,3415 € - 0,4819 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Zincado
5.0 mm
10.0 mm
0,3459 € - 1,1815 € 7750 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
10.0 mm
25.0 mm
0,4252 € - 1,4534 € 1989 En stock
M3
6.0 mm
Zinc
15.0 mm
0,2741 € - 0,4996 € 6400 En stock
M3
5.0 mm
Zincado
7.0 mm
14.0 mm
0,3669 € - 0,5162 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
12.0 mm
  • de 36
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

20124632

Rango de precios
1,176 € - 0,7119 €

Niveles de existencias
3064 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra M2.5 25.0 mm

20124465

Rango de precios
0,6488 € - 0,4985 €

Niveles de existencias
1715 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M4 40.0 mm

20124625

Rango de precios
1,6514 € - 0,8422 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 40.0 mm

20124564

Rango de precios
1,775 € - 0,5204 €

Niveles de existencias
7600 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 6.0 mm

20124410

Rango de precios
0,3869 € - 0,2111 €

Niveles de existencias
19 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    3.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a macho M3 10.0 mm

20125400

Rango de precios
1,3021 € - 0,3797 €

Niveles de existencias
58 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Finalizar
    Zinc
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
Separadores de hembra a hembra M2.5 20.0 mm

20124458

Rango de precios
0,567 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
7543 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M5 15.0 mm

20124649

Rango de precios
0,8013 € - 0,6157 €

Niveles de existencias
1010 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 10.0 mm

20124489

Rango de precios
0,4277 € - 0,3028 €

Niveles de existencias
6500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M3 15.0 mm

20124533

Rango de precios
0,5328 € - 0,2918 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M2.5 10.0 mm

20124427

Rango de precios
0,4443 € - 0,3139 €

Niveles de existencias
6150 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra M4 20.0 mm

20124618

Rango de precios
1,7665 € - 0,5172 €

Niveles de existencias
20099 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 5.0 mm

20124472

Rango de precios
0,3703 € - 0,262 €

Niveles de existencias
15500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    2.5 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a macho M3 5.0 mm

20125394

Rango de precios
1,1498 € - 0,3374 €

Niveles de existencias
479 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Finalizar
    Zinc
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 8.0 mm

20124595

Rango de precios
0,5095 € - 0,3626 €

Niveles de existencias
7798 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    4.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 10.0 mm

20124496

Rango de precios
0,4819 € - 0,3415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 25.0 mm

20124540

Rango de precios
1,1815 € - 0,3459 €

Niveles de existencias
7750 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a macho M3 15.0 mm

20125424

Rango de precios
1,4534 € - 0,4252 €

Niveles de existencias
1989 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Finalizar
    Zinc
  • Material completo
    Acero suave
  • Forma del espaciador
    Hexagonal
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.0 mm M3 14.0 mm

20124526

Rango de precios
0,4996 € - 0,2741 €

Niveles de existencias
6400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    14.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de hembra a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

20124519

Rango de precios
0,5162 € - 0,3669 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado