Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,63 € - 1,0413 € | 7755 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,3363 € - 1,1445 € | 10970 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,3776 € - 1,2926 € | 7630 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,4337 € - 1,4841 € | 18200 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2819 € - 0,3957 € | 20826 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5955 € - 2,0341 € | 2030 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,4781 € - 1,63 € | 14350 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3289 € - 1,2672 € | 60000 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2387 € - 0,3382 € | 64220 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4056 € - 0,5748 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2884 € - 0,4056 € | 5417 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3321 € - 1,1286 € | 11459 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4887 € - 1,6713 € | 10470 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,388 € - 0,546 € | 11230 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,4315 € - 1,4661 € | 10618 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,4863 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,3131 € - 1,0673 € | 2700 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,2431 € - 0,2431 € | 21200 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,2796 € - 0,3946 € | 10897 En stock |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Zincado
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,3818 € - 1,2979 € | 4910 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar