Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
0,5958 € - 0,9374 € 1758 En stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
20.0 mm
2,6342 € - 2,773 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
25.0 mm
26605 En stock
M4;Self Tapping
7.0 mm
8.0 mm
15.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra M4 20.0 mm Acero

20125370

Rango de precios
0,9374 € - 0,5958 €

Niveles de existencias
1758 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Material completo
    Acero endurecido
Separadores de hembra a hembra PPS 25.0 mm

10354186

Rango de precios
2,773 € - 2,6342 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Color
    Negro
  • Medida de la rosca
    M4
  • Código de material
    3926909790
Separadores de macho a hembra M4 15.0 mm Acero

20125363


Niveles de existencias
26605 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Acero
  • Material completo
    Acero endurecido