Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
3,3744 € - 3,5519 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Sin acabado
10.0 mm
25.0 mm
2,507 € - 5,5418 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Sin acabado
10.0 mm
50.0 mm
0,7017 € - 0,7386 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
20.0 mm
0,3072 € - 0,3239 € 500 En stock
M3
5.5 mm
Zincado
6.0 mm
8.0 mm
1,6901 € - 1,7797 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Sin acabado
8.0 mm
65.0 mm
1,1974 € - 1,2604 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
Chapado en níquel
7.0 mm
15.0 mm
0,651 € - 0,6853 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
12.0 mm
0,3017 € - 0,3172 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Zincado
5.0 mm
10.0 mm
1,1078 € - 1,1661 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
6.0 mm
Chapado en níquel
7.0 mm
12.0 mm
0,6123 € - 0,6444 € 800 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
10.0 mm
0,2985 € - 0,315 € 498 En stock
M2.5
5.0 mm
Zincado
5.0 mm
8.0 mm
0,536 € - 0,5648 € 400 En stock
M3-4NC
5.0 mm
Chapado en níquel
12.0 mm
5.0 mm
0,3935 € - 0,4145 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
8.0 mm
0,4344 € - 0,4576 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
8.0 mm
0,5814 € - 0,6123 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
20.0 mm
0,5062 € - 0,5328 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
13.0 mm
0,5162 € - 0,5427 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
20.0 mm
1,066 € - 1,1221 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
5.0 mm
15.0 mm
0,8898 € - 0,9366 € 700 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
8.0 mm
1,066 € - 1,1221 € 900 En stock
M3
5.5 mm
Chapado en níquel
6.0 mm
15.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 25.0 mm

10235393

Rango de precios
3,5519 € - 3,3744 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 50.0 mm

10201183

Rango de precios
5,5418 € - 2,507 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10634660

Rango de precios
0,7386 € - 0,7017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337387

Rango de precios
0,3239 € - 0,3072 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 65.0 mm

10201015

Rango de precios
1,7797 € - 1,6901 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    65.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 15.0 mm

10644560

Rango de precios
1,2604 € - 1,1974 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 12.0 mm

10337288

Rango de precios
0,6853 € - 0,651 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 10.0 mm

10337318

Rango de precios
0,3172 € - 0,3017 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 6.0 mm M3 12.0 mm

10644669

Rango de precios
1,1661 € - 1,1078 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    6.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    7.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10337271

Rango de precios
0,6444 € - 0,6123 €

Niveles de existencias
800 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337301

Rango de precios
0,315 € - 0,2985 €

Niveles de existencias
498 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm M3-4NC 5.0 mm

10201343

Rango de precios
0,5648 € - 0,536 €

Niveles de existencias
400 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 8.0 mm

10337172

Rango de precios
0,4145 € - 0,3935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10337196

Rango de precios
0,4576 € - 0,4344 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 20.0 mm

10337226

Rango de precios
0,6123 € - 0,5814 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 13.0 mm

10337240

Rango de precios
0,5328 € - 0,5062 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    13.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10337189

Rango de precios
0,5427 € - 0,5162 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10636602

Rango de precios
1,1221 € - 1,066 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    5.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 8.0 mm

10644652

Rango de precios
0,9366 € - 0,8898 €

Niveles de existencias
700 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    8.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 15.0 mm

10636640

Rango de precios
1,1221 € - 1,066 €

Niveles de existencias
900 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    15.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel