Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6087 € - 2,7458 € | 779 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,5597 € - 1,6415 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,8515 € - 1,9488 € | 992 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,4341 € - 2,5623 € | 808 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,9964 € - 2,1013 € | 255 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 2,5799 € - 2,716 € | 686 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 2,0262 € - 2,1323 € | 627 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,5071 € - 2,6386 € | 1120 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 10200315 | 1,909 € - 2,0096 € | 1489 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
| 2,3755 € - 2,5004 € | 699 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 1,395 € - 1,468 € | 353 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,6183 € - 1,7033 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 6,8383 € - 7,198 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
||
| 0,7748 € - 0,8157 € | 16504 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,0744 € - 1,1307 € | 10241 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,3696 € - 1,4425 € | 1012 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 1,4403 € - 1,5155 € | 400 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,8411 € - 0,8853 € | 6461 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,7427 € - 0,7826 € | 1500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,7343 € - 1,826 € | 400 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar