Menu Search

Separadores

En stock

Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.

Código De La Serie: SR2702

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
703 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Medida de la rosca Distancia entre llaves Finalizar Longitud de la rosca Longitud del espaciador Compra
10,0932 € - 10,6243 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
10.0 mm
Chapado en níquel
10.0 mm
80.0 mm
1,1816 € - 1,2447 € 300 En stock
M5
8.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
18.0 mm
2,1135 € - 2,224 € 3700 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
60.0 mm
1,5453 € - 1,626 € 7214 En stock
M4
7.0 mm
Chapado en níquel
8.0 mm
40.0 mm
1,2183 € - 1,2824 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Sin acabado
6.0 mm
5.0 mm
4,6935 € - 10,3739 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
60.0 mm
1,0988 € - 1,1567 € 100 En stock
4NC-4NC
5.0 mm
Chapado en níquel
12.0 mm
5.0 mm
0,5173 € - 0,5449 € 3570 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
10.0 mm
0,608 € - 0,64 € 2000 En stock
M4
7.0 mm
Zincado
8.0 mm
20.0 mm
1,508 € - 1,5873 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
18.0 mm
0,6289 € - 0,6621 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
7.0 mm
1,5497 € - 1,6313 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
20.0 mm
0,6411 € - 0,6754 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Sin acabado
6.0 mm
6.0 mm
1,3855 € - 1,4585 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Sin acabado
6.0 mm
12.0 mm
0,8334 € - 0,8776 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Sin acabado
6.0 mm
25.0 mm
1,1297 € - 1,1894 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
5.5 mm
Sin acabado
6.0 mm
50.0 mm
1,3838 € - 1,4567 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
11.0 mm
2,9878 € - 3,1448 € 650 En stock
M8
13.0 mm
Sin acabado
14.0 mm
30.0 mm
1,6722 € - 1,7603 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
25.0 mm
1,3586 € - 1,4301 € Solicite el plazo de entrega aquí
M2.5
5.0 mm
Sin acabado
6.0 mm
12.0 mm
  • de 36
Separadores de macho a hembra Hexagonal 10.0 mm M6 80.0 mm

10630716

Rango de precios
10,6243 € - 10,0932 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    10.0 mm
  • Longitud del espaciador
    80.0 mm
  • Longitud de la rosca
    10.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 8.0 mm M5 18.0 mm

10198643

Rango de precios
1,2447 € - 1,1816 €

Niveles de existencias
300 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    8.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 60.0 mm

10198575

Rango de precios
2,224 € - 2,1135 €

Niveles de existencias
3700 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 40.0 mm

10198537

Rango de precios
1,626 € - 1,5453 €

Niveles de existencias
7214 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    40.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 5.0 mm

10445532

Rango de precios
1,2824 € - 1,2183 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 60.0 mm

10201275

Rango de precios
10,3739 € - 4,6935 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    60.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separador Sub-D Hexagonal 5.0 mm 4NC-4NC 5.0 mm

10235416

Rango de precios
1,1567 € - 1,0988 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    5.0 mm
  • Longitud de la rosca
    12.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Chapado en níquel
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 10.0 mm

10199459

Rango de precios
0,5449 € - 0,5173 €

Niveles de existencias
3570 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    10.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 7.0 mm M4 20.0 mm

10199497

Rango de precios
0,64 € - 0,608 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    7.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    8.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Zincado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 18.0 mm

10634271

Rango de precios
1,5873 € - 1,508 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    18.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 7.0 mm

10200766

Rango de precios
0,6621 € - 0,6289 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    7.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 20.0 mm

10235355

Rango de precios
1,6313 € - 1,5497 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    20.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 6.0 mm

10200780

Rango de precios
0,6754 € - 0,6411 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    6.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 12.0 mm

10638392

Rango de precios
1,4585 € - 1,3855 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 25.0 mm

10200841

Rango de precios
0,8776 € - 0,8334 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.5 mm M3 50.0 mm

10200889

Rango de precios
1,1894 € - 1,1297 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.5 mm
  • Longitud del espaciador
    50.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 11.0 mm

10445822

Rango de precios
1,4567 € - 1,3838 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    11.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 13.0 mm M8 30.0 mm

10201244

Rango de precios
3,1448 € - 2,9878 €

Niveles de existencias
650 En stock
Atributos
  • Distancia entre llaves
    13.0 mm
  • Longitud del espaciador
    30.0 mm
  • Longitud de la rosca
    14.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 25.0 mm

10632963

Rango de precios
1,7603 € - 1,6722 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    25.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado
Separadores de macho a hembra Hexagonal 5.0 mm M2.5 12.0 mm

10445839

Rango de precios
1,4301 € - 1,3586 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Distancia entre llaves
    5.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.0 mm
  • Longitud de la rosca
    6.0 mm
  • Color
    Natural
  • Finalizar
    Sin acabado