Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4012 € - 0,4222 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 0,6699 € - 0,7041 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,3258 € - 1,3955 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7571 € - 0,7969 € | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,7064 € - 0,7439 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,7427 € - 0,7826 € | 1500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,7343 € - 1,826 € | 400 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2,0992 € - 2,2097 € | 1068 En stock |
M6
|
0.394 in
10.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 1,3287 € - 1,3994 € | 1182 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,9532 € - 2,056 € | 221 En stock |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.551 in
14.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 1,1573 € - 1,2181 € | 1000 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,3895 € - 1,4624 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,0666 € - 1,123 € | 500 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 10200032 | 1,1307 € - 1,1905 € | 896 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
| 1,1496 € - 1,2104 € | 500 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,3187 € - 1,3883 € | 900 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2612 € - 1,3275 € | 5200 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 1,1894 € - 1,2524 € | 295 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 0,4918 € - 0,5184 € | 24800 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,5446 € - 2,6771 € | 4329 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar