Esta gama de espaciadores es fácil de instalar gracias a su diseño con tornillos. Son adecuados para una amplia gama de aplicaciones y están disponibles en las versiones reducidas y no reducidas. Los espaciadores no reducidos ofrecen mayor estabilidad pero necesitan una arandela para la instalación. Los espaciadores reducidos son mucho más rápidos de instalar, se pueden apilar y no requieren el uso de una arandela. También están disponibles en tipos autorroscantes para el acoplamiento con accesorios sin rosca. Vienen en varios materiales y longitudes.
Código De La Serie: SR2702
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Distancia entre llaves | Finalizar | Longitud de la rosca | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4874 € - 0,5139 € | 6600 En stock |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Zincado
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4498 € - 0,4742 € | 1800 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 1,2446 € - 1,311 € | 7055 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,6654 € - 0,7007 € | 40 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,457 € - 1,5342 € | 14241 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9565 € - 2,0604 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 6,2791 € - 6,6102 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M8
|
0.512 in
13.0 mm
|
Zincado
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,6245 € - 0,6565 € | 300 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,3437 € - 0,3614 € | 1768 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0,5748 € - 0,6046 € | 7158 En stock |
M3
|
0.217 in
5.5 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,9167 € - 2,0161 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M4
|
0.276 in
7.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 1,6537 € - 1,7422 € | 2742 En stock |
M5
|
0.315 in
8.0 mm
|
Zincado
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,8688 € - 0,9153 € | 300 En stock |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1,0622 € - 1,1175 € | 390 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Acero inoxidable
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,7306 € - 0,7693 € | 2900 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,0719 € - 1,1283 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2
|
0.157 in
4.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3603 € - 0,3791 € | 355 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,4311 € - 0,4543 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,4488 € - 0,4719 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
M3
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 0,7372 € - 0,776 € | 886 En stock |
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
Chapado en níquel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar