Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2613 € - 0,2903 € 1000 En stock
#8-32
22.2 mm
0,0369 € - 0,0388 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
11.1 mm
0,0403 € - 0,0424 € 3000 En stock
#6-32
4.8 mm
0,0415 € - 0,0437 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
15.9 mm
0,0403 € - 0,0424 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
7.9 mm
0,0453 € - 0,0476 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
6.4 mm
0,0403 € - 0,0424 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
12.7 mm
0,0369 € - 0,0388 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
3.2 mm
0,0826 € - 0,0869 € Solicite el plazo de entrega aquí
#6-32
9.5 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
11.1 mm
0,1892 € - 0,2163 € 46 En stock
M3
12.7 mm
0,1037 € - 0,1153 € Solicite el plazo de entrega aquí
9.5 mm
0,2219 € - 0,2336 € 2590 En stock
M3
6.4 mm
0,2219 € - 0,2336 € 2968 En stock
M4
4.8 mm
10010181 0,2219 € - 0,2336 € 998 En stock
M3
22.2 mm
0,1892 € - 0,2163 € 2000 En stock
M3
7.9 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
14.3 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.4 mm
0,1892 € - 0,2163 € 2998 En stock
M3
3.2 mm
0,1892 € - 0,2163 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
12.7 mm
  • de 10
Soporte atornillado 22.2 mm #8-32 Ajuste roscado hembra Nylon 6/6 Natural

10365311

Rango de precios
0,2903 € - 0,2613 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #8-32
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 11.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024294

Rango de precios
0,0388 € - 0,0369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 4.8 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024263

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
3000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
N/A 15.9 mm (L) #6-32 Ajuste de rosca macho

10024249

Rango de precios
0,0437 € - 0,0415 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 7.9 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024287

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Rango de precios
0,0476 € - 0,0453 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024300

Rango de precios
0,0424 € - 0,0403 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 3.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024256

Rango de precios
0,0388 € - 0,0369 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm Nylon 6/6

10638682

Rango de precios
0,0869 € - 0,0826 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    #6-32
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017104

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
46 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Rango de precios
0,1153 € - 0,1037 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
  • Longitud del espaciador
    9.5 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 6.4 mm PA Natural

10010228

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
2590 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 4.8 mm PA Natural

10010266

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
2968 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 22.2 mm PA Natural

10010181

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 7.9 mm PA

10017074

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
2000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017043

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
2998 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 12.7 mm PA

10017173

Rango de precios
0,2163 € - 0,1892 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm