Menu Search

Separadores roscados hexagonales

En stock

Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
193 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad Grosor del panel Tamaños de rosca compatibles (todos) Longitud del espaciador Compra
0,2219 € - 0,2336 € 1351 En stock
M4
6.4 mm
0,1609 € - 0,1788 € Solicite el plazo de entrega aquí
22.2 mm
0,1367 € - 0,1438 € 1455 En stock
M4
3.0 mm
0,1638 € - 0,1724 € 1000 En stock
M2.5
15.0 mm
0,2307 € - 0,2635 € 7100 En stock
M4
15.9 mm
0,2307 € - 0,2635 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
25.4 mm
0,2504 € - 0,2864 € 19010 En stock
M4 x 0.7
6.4 mm
0,2504 € - 0,2864 € 7168 En stock
M4 x 0.7
12.7 mm
0,2006 € - 0,2291 € 5000 En stock
25.4 mm
0,222 € - 0,2519 € 1021 En stock
12.7 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
28.6 mm
0,2163 € - 0,2462 € Solicite el plazo de entrega aquí
25.4 mm
0,2063 € - 0,2348 € 955 En stock
12.7 mm
0,2504 € - 0,2864 € Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.8 mm
0,2006 € - 0,2291 € Solicite el plazo de entrega aquí
15.9 mm
0,2077 € - 0,2362 € 361 En stock
4.8 mm
0,2593 € - 0,2733 € 10949 En stock
M4
4.8 mm
0,2177 € - 0,249 € 5193 En stock
12.7 mm
0,2776 € - 0,2916 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
9.5 mm
0,2077 € - 0,2362 € Solicite el plazo de entrega aquí
12.7 mm
  • de 10
Soporte de tornillo y cerradura M4 6.4 mm PA Natural

10010273

Rango de precios
0,2336 € - 0,2219 €

Niveles de existencias
1351 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
Soporte de tornillo y cerradura #6-32 22.2 mm Nylon 6/6 Natural

10010310

Rango de precios
0,1788 € - 0,1609 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    3.9 mm
  • Longitud del espaciador
    22.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 3.0 mm PA

10175415

Rango de precios
0,1438 € - 0,1367 €

Niveles de existencias
1455 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    3.8 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.0 mm PA

10175231

Rango de precios
0,1724 € - 0,1638 €

Niveles de existencias
1000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M2.5
  • Diámetro del orificio A
    3.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 15.9 mm PA Natural

10013779

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
7100 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 25.4 mm PA Natural

10013823

Rango de precios
0,2635 € - 0,2307 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 6.4 mm PA

10016749

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
19010 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-0 12.7 mm PA

10016787

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
7168 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4 x 0.7
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 25.4 mm Nylon 6/6 Natural

10013816

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
5000 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016893

Rango de precios
0,2519 € - 0,222 €

Niveles de existencias
1021 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 28.6 mm PA

10109205

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
Soporte atornillado roscado 25.4 mm Ajuste roscado hembra

10108246

Rango de precios
0,2462 € - 0,2163 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste sin posición de reposo y bloqueo
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste roscado hembra
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte atornillado #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024232

Rango de precios
0,2348 € - 0,2063 €

Niveles de existencias
955 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Rango de precios
0,2864 € - 0,2504 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M3
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
Soporte de tornillo y cerradura 15.9 mm Nylon 6/6

10109090

Rango de precios
0,2291 € - 0,2006 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    7.1 mm
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 4.8 mm Nylon 6/6

10016954

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
361 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm
Soporte de tornillo y cerradura 4.8 mm PA

10119822

Rango de precios
0,2733 € - 0,2593 €

Niveles de existencias
10949 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 x 0.7 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016770

Rango de precios
0,249 € - 0,2177 €

Niveles de existencias
5193 En stock
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
  • Longitud del espaciador
    12.7 mm
Soporte de tornillo y cerradura 9.5 mm PA

10119860

Rango de precios
0,2916 € - 0,2776 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Ajuste con bloqueo a presión
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Tamaños de rosca compatibles (todos)
    M4
  • Diámetro del orificio A
    4.0 mm
Soporte de tornillo y cerradura M4 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10017029

Rango de precios
0,2362 € - 0,2077 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • Color
    Natural
  • Tipo de fijación de orificio A
    Snap Lock
  • Tipo de fijación de orificio B
    Ajuste de rosca macho
  • Diámetro del cuerpo
    4.4 mm
  • Diámetro del orificio A
    3.2 mm