Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2927 € - 0,3078 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 0,3185 € - 0,3347 € | 31000 En stock |
|
M4
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 0,3541 € - 0,3734 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | 3701 En stock |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2337 € | 5155 En stock |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1583 € - 0,1667 € | 13200 En stock |
|
#6
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | 80 En stock |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | 430 En stock |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1129 € - 0,1291 € | 20 En stock |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | 2000 En stock |
|
M3
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2163 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2006 € - 0,2291 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2635 € | 3798 En stock |
|
M4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2504 € - 0,2864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 499 En stock |
|
M4
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2635 € | 7100 En stock |
|
M4
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,1267 € - 0,1332 € | 500 En stock |
|
M2.5
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar