Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Estos espaciadores tienen un extremo macho roscado que se monta de forma segura usando una tuerca hexagonal. El extremo superior tiene una punta de bayoneta con bloqueo a presión que sujeta la PCB.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
| Rango de precios | Disponibilidad | Grosor del panel | Tamaños de rosca compatibles (todos) | Longitud del espaciador | Compra | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2219 € - 0,2336 € | 3000 En stock |
|
M3
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2336 € | 15400 En stock |
|
M4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,1638 € - 0,1724 € | 1000 En stock |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 3000 En stock |
|
M2.5
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,3018 € - 0,3177 € | 31 En stock |
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1438 € | 372 En stock |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1638 € - 0,1724 € | 1388 En stock |
|
M2.5
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,1461 € - 0,1539 € | 700 En stock |
|
M2.5
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,1745 € - 0,1838 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 0,2219 € - 0,2336 € | 3000 En stock |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1474 € - 0,1552 € | 1485 En stock |
|
M2.5
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1474 € - 0,1552 € | 1485 En stock |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1367 € - 0,1438 € | 1000 En stock |
|
M4
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1609 € - 0,1788 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,207 € - 0,218 € | 421 En stock |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,2017 € - 0,2122 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,2246 € - 0,2364 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,2504 € - 0,2864 € | 135 En stock |
|
M4 x 0.7
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
| 0,2504 € - 0,2864 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4 x 0.7
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,2307 € - 0,2635 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar